製品

電源管理製品

ラリタンのデータセンター向け電源管理製品には、ラックマウント対応インテリジェントPDU、インラインメーター、トランスファースイッチ、分岐回路モニターシステムなどがあります。ラリタンの電源管理製品はすべてXerusテクノロジープラットフォームを活用しており、電源管理デバイスの導入、制御、複数拠点での遠隔管理を容易にすることで、稼働率と可用性を向上させます。標準的なネットワーク管理プロトコルを利用したDCIMソフトウェアと互換性があり、新しい環境モニタリングやアクセス制御デバイスを容易に拡張できるだけでなく、実用可能な計測情報を収集してより迅速かつスマートな意思決定を行うことができます。

PX4 インテリジェントラックPDU

Raritan PX4ラックPDUは現在の電源管理ニーズに応えるだけでなく、将来の電源管理課題も見込んでいます。30年以上の実績を重ねたインテリジェンスと業界が認めるアウトレットテクノロジーを組み合わせ、最高水準の可視性、柔軟性、セキュリティを実現したRaritanのPX4ラックPDU。最も成功しているデータセンターが重要なインフラストラクチャの電源供給にRaritanのPDUを使用している理由を、その目でお確かめください。


PX3 インテリジェントラックPDU

PX3 インテリジェントラックPDUシリーズは、IT機器キャビネットに信頼性の高い電源管理を提供します。インレット、アウトレット、PDUのサーキットブレーカー単位での計測が可能です。単相または三相で120Vから400Vまで、フォームファクターは0Uから3Uまでをサポートします。さらに、環境モニタリングにも対応しています。


ラックトランスファースイッチ

Raritanのハイブリッドラックトランスファースイッチは、1つの電源装置でキャビネットのダウンタイムを防止します。インレット、アウトレット、分岐回路単位での電源計測を提供します。5000シリーズでは、アウトレット単位によるリモート出力制御が可能です。特許出願中のハイブリッドデザインにより、4~8ミリ秒以内の信頼性の高い電源切替が実現します。


分岐回路モニター(BCM)

Raritanの分岐回路モニタリングシステムでは、データセンターや施設の管理者が、パネルボード、フロアPDU、RPP、またはオーバーヘッドバスウェイで、電気容量や電力使用についてのリアルタイム状況や履歴を確認することができます。このメーター機能は、既存のデータセンターに追加することも新築時に導入することも可能です。


PXOコンパクトPDU

RaritanのコンパクトなインテリジェントPDUであるPXOシリーズは、IT担当者から離れた場所にある機器の電源情報の可視化や制御を可能にします。筐体はスリムでスペースを取らないデザインのため、取り付け場所を選ばずにIT機器やAVシステムの電源管理に最適です。


ラック管理

ラリタンはラック内の重要なIT機器を制御、保護及びアップタイムを確保するための幅広いラック管理ソリューションを提供しています。

インテリジェントアセットタグ/センサー

Raritanのアセットマネジメントタグ(AMT)およびアセットマネジメントセンサー(AMS)をRaritanのDCIMソフトウェアと併用することで、あらゆるITアセットのインベントリと設置場所を正確かつ自動的にリアルタイムで把握できます。


SmartLockシステム

SmartLockドアアクセス制御システムは、ネットワーク接続されたプラグアンドプレイの制御ソリューションであり、IT資産やホワイトスペース資産の物理的セキュリティとコンプライアンスを容易に向上させます。


SmartSensors

温度、湿度、エアフロー、気圧、水漏れ、および接点閉鎖を検知するSmartSensorにより、データセンターマネージャーはホットスポットを特定し、効率的かつ最適に機器を冷却し、費用のかかるダウンタイムを防止し、データセンターのセキュリティを維持することができます。


スマートラックコントローラー

Raritanのスマートラックコントローラ(SRC)は、環境モニタリング、各アセットの位置情報、物理的アクセス、その他のモニタリングやセキュリティセンサーの接続ポイントとして機能するインテリジェントなセンサー管理ソリューションです。


DCIMソフトウェア

DCIM(Data Center Infrastructure Management)ソフトウェアは、データセンターがラック、列、施設レベルで電力と環境の状態を監視する機能を提供します。データセンターは、リアルタイムのアラート通知により、ダウンタイムのリスクを軽減することができます。また、データセンターが真のエネルギーコストをチャージバックし、エネルギー効率を追求することで、エネルギーを節約することができます。

Power IQ®

Power IQ DCIMモニタリングソフトウェアは、データセンタ―とファシリティ管理者が電力インフラを密にモニタリングし効率的に利用するためのソフトウェアです。データセンターのヘルスマップ、電力分析、冷却チャート、レポートによって起こり得る障害にたいしてアラートを発生し、リアルタイムでの電力負荷やトレンド、容量をすべてのれ得るのインフラに関して把握できます。カスタマイズ可能なダッシュボードで電力容量、環境の健全さ、消費電力を見ることができます。


KVM-over-IP

Raritanは、EthernetおよびTCP/IPネットワーク経由で、いつでもどこからでも安全なリモートアクセスを実現するKVM-over-IPスイッチを提供しています。Dominionシリーズは、ラック前でのローカル操作に加え、LAN、WAN、インターネット経由でのリモート監視・管理・制御を可能にします。小規模ラボから大規模データセンターまで幅広い運用ニーズに応える業界トップクラスのKVM-over-IPです。

Dominion® KX III

Dominion KX IIIは高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。1、2、4または8人のリモートユーザー、そして1人のローカルユーザーに対応します。VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2、シリアルポートに簡単に接続できます。この高性能のユーザーステーションは、放送スタジオ、ラボ、制御室に最適です。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV-101は、超高性能のシングルポートKVM-over-IPスイッチです。高性能で柔軟性のあるKVM-over-IPリモートアクセス、制御、および管理を提供し、4Kビデオ解像度と60フレーム/秒の1080p映像をサポートします。Dominion KX IV-101は、Raritanセキュアスイッチ (RSS)の第4世代Dominion KXスイッチで、これまでで最も強力なKVM-over-IPスイッチです。


Dominion® LX II

中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。


サーバー統合管理

CC-SGは、データセンターのサーバー、ストレージ、ネットワーク機器などを安全な統一インターフェースで管理します。

CommandCenter® Secure Gateway

RaritanのCommandCenter® Secure Gateway (CC-SG)は、設置も簡単なプラグアンドプレイのアプライアンスで、世界各地のデータセンター内にある全サーバー、ストレージ、ネットワーク設備を一括管理します。KVMスイッチやインバンドソフトウェアベースのソリューション、あるいは埋め込み式サービスプロセッサも管理できるCC-SGは、シームレスな統合管理を実現します。


デスクトップKVM

ラリタンのデスクトップKVMスイッチは、SMB(中小企業)向けの便利で経済的なソリューションです。デスクトップで複数のコンピュータへのリモートアクセスや制御ができるため、キーボード、マウス、モニターを追加する必要がありません。

Secure Desktop KVM

ラリタン セキュアスイッチ(RSS)は、政府機関や軍事機関がハッカーやサイバー攻撃からシステムを守るために必要な、生産性の高い安全なデスクトップアクセスを提供します。

Raritanセキュアスイッチ (RSS)

政府、軍事、諜報機関はさまざまなセキュリティレベルでコンピューターとネットワークを頻繁に使用しています。ユーザーは、これらのシステムへの生産的で安全なアクセスと、コンピューター間の完全な分離を必要とします。この安全なアクセスは、「NIAP Version 3.0 Protection Profile for Peripheral Sharing (KVM) Switches」を満たしている必要があります。このプロファイルは、機密システムを安全に使用する必要がある米国およびカナダ政府機関が従わなければならない最新の要件を定義しています。


シリアルコンソールサーバー

ラリタンのセキュアなコンソールサーバーは、シングルポイントのSerial-over-IPアクセス制御を提供します。UNIX、Linuxサーバーやルーター、その他シリアル機器を、SSH、Telnet、Webブラウザ経由でリモート管理できます。マルチプラットフォーム対応により、リモートで操作しながら、ラック前に座っているのと変わらない仮想環境を提供します。

Dominion® SX II

Dominion SX IIは、2025年6月12日付で販売終了(EOL)が発表されました。後継製品として、ZPE SystemsのNodegrid Serial Consolesが提供されます。

Dominion SX IIは、IT管理者やネットワーク管理者がいつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、制御できるラリタンの次世代シリアルコンソールサーバーです。SX IIは業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいコンソールサーバーとして、サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に、Javaを使用しない自在なアクセスを提供します。


ラックマウントコンソールドロワー

ラリタンのコンソールドロワーは、データセンターやサーバールーム、あるいはスペースに制限がある環境下のサーバーをラック前から直接、管理することができます。

17インチおよび19インチLCDコンソールドロワー

Raritanの17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドロワーは、HDMI/DP/DVI/VGAのビデオ入力を搭載。ビデオ、キーボードおよびタッチパッド機能を統合し、お使いのアナログまたはデジタルKVMスイッチと接続することにより、複数ラックのサーバーを単一のワークステーションから管理することができます。


MasterConsole® デジタル LED

Raritanの次世代LCDコンソールドロワー統合型KVMスイッチは、中小規模のIT環境に適しています。17インチのLCDドロワーと、単一のラックユーザーコンソールで8~16台の接続デバイスをサポートする統合型KVMスイッチにより、省スペースとサーバーアクセスの利便性向上を実現しています。このデジタルKVMインタフェースは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオおよびステレオオーディオをサポートします。


Cat5 KVM スイッチ

Cat5 KVM スイッチは、アナログスイッチまたはマトリックススイッチとも呼ばれ、Cat5 タイプのケーブルを使用して、最大 300メートル離れたサーバや PC にアクセスできるようにします。 小規模な研究室やサーバールームに便利です。

MasterConsole® デジタル

MasterConsole デジタルは、中小規模のIT環境に適した次世代のCat5 KVMスイッチです。システムのメンテナンスや管理、トラブルシューティングに最適で、最新のデジタルビデオインタフェースやステレオオーディオをサポートしています。1台のスイッチで8、16、32台のサーバーに接続でき、2段階のカスケード接続によって最長45メートルで最大1,024台のサーバー接続をサポートします。


MasterConsole デジタル Dual

Masterconsole デジタル Dual(MCD-DUAL)はMCD製品ファミリーの新しいデュアルヘッド Cat5 KVMスイッチです。RaritanのデュアルモニターKVMスイッチを使えば複数のデュアルヘッド機器を一か所から管理・制御が可能で、シームレスなマウス切り替えをサポートします。


KVM関連製品およびアクセサリー

データセンターのインフラをインテリジェントに管理・制御するために、ラリタン製品をより有効にご利用いただける様々なアクセサリーを提供いたします。

Dominion KXエンハンスドユーザーステーション

Dominion®KXエンハンスドユーザーステーション(DKX-EUST)はスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion KX III(DKX3)およびKX IV(DKX4-101)スイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、VMware仮想マシン、Webリンク、SSHおよびDSAMを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。小型フォームファクターを採用しているため、デスク上や標準的な19インチラックに設置できるほか、モニター背面にVESA規格で取り付けることも可能です。標準のCat5 UTPケーブルとイーサネット/IP技術を使って展開します。


Dominion® シリアルアクセスモジュール

Raritanの新しいDominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)で、Dominion KX IIIに接続した最大8台のシリアルデバイスを管理します。


Cat5 Reach DVI HD

Cat5 Reach DVI HD KVMエクステンダーは、60 FPSで1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、またはKVMスイッチのDVI/VGAポートへのリモートアクセスを保護します。


コンピューターインターフェイスモジュール(CIMs)

Raritanは、CIM(コンピューターインターフェイスモジュール)をフルラインナップで取り揃え、さまざまなプラットフォームやアプリケーションに対応します。


コンバーター、アダプター、エミュレーター

豊富なラインナップを誇るRaritanのコンバーター、アダプター、エミュレーターは、マルチプラットフォーム機器に対応できます。


ローカルコンソールコントローラー

RaritanのローカルコンソールコントローラーLCC-USB-VGAやLCC-USB-DVIは、2台のコンソールから1台のコンピューターに先着順方式でアクセスできるコンソールスイッチデバイスです。


電源管理製品用アクセサリー

環境情報を計測するセンサー、PDUの電源抜け止め防止ケーブル、ラックマウントブラケットをご用意し、ラック内の信頼性と安全性をサポートします。

環境センサー

温度、湿度、風量、空気圧、漏水、接点閉鎖センサーといった環境センサーによって、データセンター管理者はホットスポットを特定。機器を効率的かつ最適に冷却することでダウンタイムコストを抑制し、データセンターのセキュリティを確保できます。


SecureLock電源コード

RaritanのSecureLock電源コードは、SecureLockコンセントが装備され、標準の電源コードと併せて使用するか、SecureLock電源コードを使用してロックすることで、ケーブルのプラグ抜けを防止します。


ラックマウントブラケット

Raritanのラック電源管理製品は、様々な形状のサーバーラックへの取り付けを容易にするため、垂直方向と水平方向の取り付け用ラックマウントブラケットをシリーズで用意しています。


ラックPDUインターフェースモジュール

Raritanラック電源管理機器の接続性、通信機能、およびネットワーク機能を拡張するために、USBベースのインターフェースモジュールがラインアップされています。