B2B 07: SECURITY AT THE RACK

インテリジェントPDUの真価:
ラックのセキュリティ

 

ラックでデータを保護


サイバー攻撃は日々注目を集めており、日常生活への影響を見くびるべきではありません。メリーランド大学の調査によると、ハッカーは39秒ごとにインターネットアクセスを通じてコンピューターに攻撃を行い、毎年3人中1人は影響を受けています。

この情報からも、データセンターにおいてデジタルおよび物理的な
セキュリティを実現することの重要性は明らかです。

アクシデントの防止

人的ミスへの対応

的ミスは明らかに、データセンターに影響を及ぼす最大の課題の
1つです。すべての停止のうち22%は、積極的な人的ミスによって生じています。潜在的な人的ミスを加えると、その合計は70%と驚異的に増大します。

人的ミスに取り組むための実践しやすい慣行は、色分けされたコードを
使用することです。これにより、偶発的な切断を防ぐとともに、不可欠なリソースを特定できます。


詳細はこちら お問い合わせ

protect-your-data-at-the-rack-accidental-disconnect

protect-your-data-at-the-rack-web-cam-door-lock

インフラを保護

物理的セキュリティによりデータを保護

密データの保護に必要なあらゆる対策を講じることは、現代のデジタル世界において不可欠です。ラリタンのインテリジェントPDUは、インテリジェントドアロック資産管理タグセンサーなど、多くの物理的セキュリティをサポートします。

このドアロックは、データセンターのラックに対する不正アクセスを
防止し、資産管理タグとセンサーは、ミッションクリティカルなIT機器を追跡します。また、近接センサーとUSB Webカメラを接続し、ラックに近づく人物をリアルタイムで監視できます。


詳細はこちら お問い合わせ
 


情報を保護

デジタルセキュリティによりデータを保護

理的セキュリティの活用は、社内の脅威を防ぐ素晴らしい方法ですが、より一般的なタイプの攻撃は、外部からインターネット経由で行われるものです。ラリタンのインテリジェントPDUは、内部の脅威への対応に役立つのみならず、外部からの侵入を防ぐために強固な保護を実現します。

インテリジェントPDUには、最新のネットワークセキュリティプロトコル、最も多様なユーザー認証オプション、厳格なパスワードポリシーによる管理機能が備わっており、クラス最高のデータ暗号化手法が活用されています。


詳細はこちら お問い合わせ

protect-your-data-at-the-firewalls-passwords


インテリジェントPDUの真価

データセンター内のラック電源インフラを制御することは、全般的な効率や、上流で深刻な結果を招きかねない潜在的な脅威を理解するための第一歩となります。ラリタンのインテリジェントPDUは、単なる配電に留まらない機能によって、電力チェーンの管理を支援します。

インテリジェントPDUの他の問題解決機能について詳しくは、以下をご覧ください。