Dominion® LX II

Dominion® LX II

SMB向けIP KVMスイッチ

Dominion LX II販売終了に関するお知らせ(2025年6月11日)

2025年6月11日をもちまして、Dominion LX IIは販売終了となりました。サポート終了日は2027年12月31日 です。

EOLの詳細についてはこちらをご覧ください。

 

中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。

これら第二世代KVM-over-IPスイッチ(そしてスイッチ/LCDドロワー内蔵モデル)は、8台または16台のサーバーに対して、Javaを使用しないBIOSレベルのアクセスと制御を、一人または二人のリモートユーザーと一人のローカルユーザーに提供します。オプションとして2~8台のシリアル機器の管理も可能です。仮想メディア、マウスの同期(ずれないマウス)、ディレクトリサーバー認証、PC Shareなどの標準機能がすべて含まれています。

特長

Java-free, BIOS-Level IP Access

Productive, Java-free, BIOS-level, IP access and control of PC’s, servers and serial devices over LAN, WAN, or Internet to troubleshoot, reconfigure, and reboot servers remotely.

Productive HD Remote Access

Access applications on remote servers up to 1920x1080 and 1920x1200 HD video resolution, with a standard 15 frames-per-second KVM-over-IP performance.

Multi-Platform, Multi-Vendor Access

Administer a wide range of servers, PCs and laptops with VGA, DVI, HDMI, USB-C, DisplayPort, USB, and PS/2 interfaces. Manage 2 to 8 networking or serial devices via Dominion Serial Access Modules (DSAM).

Combination Switch / LCD Drawer

Three combination LX II KVM switch and T1700-LED LCD drawer models provide at-the-rack and remote, IP-based management in a 1U integrated unit. Available 2Q 2020.

その他特長

Optional Serial Access

Manage 2, 4, 6, or 8 serial devices with Dominion Serial Access Modules (DSAM). Gain full-featured, Java-free serial access with auto DTE/DCE — no rollover cables!

Virtual Media

Use virtual media for remote tasks: software installation, remote booting and diagnostics for productive anytime/anywhere remote management.

Combination Switch / LCD Drawer

Three combination LX II KVM switch and T1700-LED LCD drawer models provide at-the-rack and remote, IP-based management in a 1U integrated unit.


Strong Security

Utilizes strong TLS, password settings, password retry lockout, and the Advanced Encryption Standard (AES). It also integrates with Active Directory®, LDAP or RADIUS.

Apple iPhone/iPad

Get convenient BIOS-level access and control of PC’s and servers via Apple iPhones and iPads using the Java-free, HTML5-based HTML KVM Client.

Absolute Mouse Synch

Absolute Mouse Synchronization provides perfect synchronization without changing server mouse settings - the ultimate in plug and play!


At-the-Rack Access

The LX II local port provides fast, at-the-rack access via VGA & USB. The productive, browser-based user interface is common with the remote UI, with all administrative features.

補足


Dominion LX II 型番リスト


     DLX II 型番

接続サーバー数

リモートユーザ数

ラック前アクセス

   DLX2-108

8

1

VGA/USB ローカルポート

   DLX2-116

16

1

   DLX2-216

16

2

   DLX2-108-LED

8

1

統合型 T1700-LED

   DLX2-116-LED

16

1

   DLX2-216-LED

16

2

Dominion LX IIは、1Uラックマウント型KVMスイッチとして、または内蔵型LX II KVMスイッチとT1700-LEDのコンソールドロワーとのコンビネーションで使用できます。コンビネーションユニットは、ラック前の便利なアクセスとKVM-over-IPアクセスを提供します。組み合わせユニットに接続できるDSAMは1つだけです。2020年第2四半期以降に提供開始予定。

構成例


lx ii diagram

ラリタンKVM製品比較表


   製品ファミリー

種類

LAN
ポート

電源

CIM

フレーム
レート

シリアル

CC-SG

ユーザー
ステーション

スイッチとLCD
ドロワー統合

   Dominion KX III

エンタープライズ向け
KVM-over-IP

2

二重

DCIM D2CIM

30

DSAM

 

   Dominion LX II

中小規模企業むけ
KVM-over-IP

1

単一

DCIM D2CIM

15

DSAM

 

 

   Dominion LX
(販売終了)

中小規模企業むけ
KVM-over-IP

1

単一

DCIM MCUTP D2CIM

15

DSAM

 

 

 

   MasterConsole
非IPデジタルスイッチ

Cat5 マトリックス
スイッチ

 

単一

MDCIM MDUTP

60

 

 

 


Dominionコンピューターインターフェイスモジュール(CIM) とシリアルアクセスモジュール (DSAM)


CIMはPC、サーバー、ワークステーションとDominion LX IIをCat 5 UTPケーブルで接続する「サーバードングル」です。接続するコンピューターなどのポートの種類に応じて様々なタイプのCIMがあります (USB、PS/2、 VGA、 HDMI、 DVI、 DisplayPort、シリアル) 。また仮想メディアといった機能をサポートするタイプもあります。お使いの環境に応じて以下から適切なCIMを見つけてください。

   Part #

接続ポート

仮想メディア

ずれないマウス

   D2CIM-DVUSB-DP

DisplayPort

   D2CIM-DVUSB-HDMI

HDMI

   D2CIM-DVUSB-DVI

DVI

   D2CIM-DVUSB

VGA

   D2CIM-VUSB-USBC

USB-C

   D2CIM-VUSB

VGA

   DCIM-USBG2

VGA

 

 

   DCIM-PS2

VGA

  

   DSAM-2, DSAM-4

Serial

  

   DCIM-SUN

VGA

  

もっと詳しく知りたいときは?

Request a Quote

Ask our sales team for a no-strings-attached price quote.

Contact Sales

Online Demo

Try the Dominion LX II now. See if it's right for you.

Test Drive

Have a Question?

Chat or Contact a product specialist to learn more about our Small to Midsize Businesses IP KVM Switch.

Contact Us Today