Legrandの強力な2つのKVMデバイスを組み合わせることで、
ミッションクリティカルかつ高性能な環境においても確実な
リモートアクセスを実現します。
大きな追加コストをかけずにシステムの拡張が可能です。
特定のワークフロー要件に合わせてデスクトップ環境を構成できます。
大規模なネットワークリソースを必要とせず、効率的に帯域を管理できます。
要求が厳しく時間制約の大きい環境では、「十分」では成果は出せません。 複数のサーバーやワークステーションへの超高速アクセス、高精細な映像・音声への対応、そしてアプリケーション間の迅速な切り替え。こうした要件を満たすのがDKX4 ダイナミックデュオです。 2つのデバイスが連携することで、高性能環境に最適化されたリモートアクセスを提供します。 KVMとユーザーステーションがもたらす新たな価値について、ホワイトペーパーで詳しくご確認ください。
ホワイトペーパーをダウンロード(英文)用途

放送/メディア
高精細かつ低遅延を実現し、コストを抑えながら拡張可能なシステムに最適です。
ユースケース:ライブスポーツ配信、ポストプロダクション

軍事/政府
大量の情報を効率的に管理し、複数のシステムをシームレスに接続します。
ユースケース:指揮統制センター、オペレーションハブ、フライトシミュレーション
Raritan製品は、多くの政府機関および軍の各部門で採用されています。

医療
複数のデータソースを高速に処理しながら、高解像度の映像品質を維持します。
ユースケース:医用画像処理、遠隔看護
ダイナミックデュオのご紹介
高性能・スケーラブルかつコスト効率に優れたKVMソリューションを構成する中核コンポーネント。