こんなニーズに
これらのいずれかが該当する場合、ラリタンの安全なリモートアクセス制御管理ソリューションが最適です。ラリタンのソリューションなら、いつでもどこからでもサーバーやインフラにアクセス管理が可能で、最新の政府のセキュリティ要件を満たします。 継続的なセキュリティ更新とパッチにより、最新の脆弱性を回避するためのサポートを提供します。 生産性を高め、ラボ、サーバールーム、データセンターへの出張回数を削減し、セキュリティを犠牲にすることなくすべてを実行できます。 ラリタンのソリューションは25年以上にわたり、軍事施設や政府機関で利用されてきました。
米国州政府や地方政府
連邦政府機関
防衛関連企業
情報機関
国防軍
アプリケーション
導入メリット

ミリタリーグレードのセキュアなアクセス
ラリタンのDominion KX IIIなら、AES、FIPS 140-2暗号化、スマートカード(CAC)認証、IPv6ネットワークなどの政府、軍事セキュリティ要件を満たす安全なリモートアクセスと制御が可能です。

高性能KVMアクセス
Dominion KX IIIスイッチとユーザーステーションを使えば、ビデオ、地図、ソナー、レーダー、高解像度画像を使用して、動的なリアルタイムアプリケーション向けの非常に高性能なビデオとオーディオを提供します。 50ミリ秒の低遅延で毎秒30フレームの1080pビデオをサポートします。

サーバーの集約管理
データセンターやラボの管理者は、単一のシステムからITインフラ全体にアクセス制御できます。オプションのリモート電源制御を使用して、BIOSレベルのアウトオブバンドKVMや様々なコンピューターやシリアル機器へのシリアルアクセスを備えています。 さらに、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCなどのインバンド方式もサポートされています。

機密情報へのセキュアなアクセス
Peripheral Sharing Devicesバージョン3.0の最新のNIAPプロテクションプロファイルの要件を満たすために、複数の機密レベルでコンピューターへのKVMデスクトップアクセスを保護します。 異なる機密レベル間の厳密な分離、改ざん防止操作、ファームウェアのロックダウン、キーボードデータの自動クリアを提供します。
特徴
強力な 256 ビット AES暗号化
FIPS 140-2暗号化モジュール
強力な TLS セッション暗号化
すべてのデータとセッションを暗号化
セキュアなアプライアンスモデル
イーサネット二重化と電源二重化
CommandCenter クラスタリングと VMware の高可用性
LDA, Radius, Active Directory
SmartCard/CAC 認証
RSA SecurID
広範囲のポリシー管理
2つの JavaフリーKVMクライアント
Javaフリーのシリアルクライアント
Windows, Linux, and Mac
コントロールルーム用のユーザーステーション
CommandCenter (オプション)による管理
KVMとシリアルアプライアンスを統合
集約されたロギングと認証
リモート電源管理を集約
1080p の映像を30 FPSで高速伝送
超高速コネクションとスイッチング
VGA, DVI, HDMI, DisplayPortをサポート
LAN, WAN, VPN経由のアクセス
高性能ユーザーステーション
製品
Dominion KX III
高性能KVM-over-IPスイッチ
KX IIIはVGA, DVI, HDMI, DisplayPortをサポートするゼロU のモジュール経由でサーバーやワークステーションにアクセスします。高性能のビデオエンジンでBIOSレベルでリモート管理が可能です。
Dominion KX III
IP ユーザーステーション
KX IIIユーザーステーションは、ラボ、スタジオ、コントロールルームのオペレーターやエンジニアに高性能のKVM-over-IPアクセスを提供します。 8台以上のサーバー、デュアルモニター、オーディオ、仮想メディアへの同時アクセスにより、30 FPSの高速で2つの1080pビデオセッションを低遅延でサポートします。
Raritan Secure Switch (RSS)
セキュアなデスクトップKVMスイッチ
RSSはNIAP認定を受けたセキュアなデスクトップKVMで、様々な機密レベルでのコンピューターシステムを安全に切り替えます。政府機関、軍用、情報機関などに適しています。
Dominion SX II シリアルコンソールサーバー
シリアル機器のリモート管理
ラリタンの次世代シリアルコンソールサーバー(ターミナルサーバー)。 いつでもどこでもSerial-over-IPアクセスとシリアル機器の制御を提供します。 強力で安全、信頼性が高く、使いやすいコンソールサーバーとして、 サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に安全で自在なアクセスを提供します。
CommandCenter Secure Gateway
サーバー中央集約管理
CC-SGは、Dominionスイッチに接続されているサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への集約アクセス管理を提供します。 ユーザーステーションを使用して、CC-SGに接続されているサーバーにアクセスすることもできます。
ラリタンインテリジェントPDU
XERUS™テクノロジープラットフォームを利用したPXインテリジェントラックPDUは卓越した高信頼性電源管理を提供します。これによりリアルタイムのリモート電源管理、環境センサー、データセンタインフラ管理が可能になります。
PXシリーズは、多様なオプションを備えた数千のモデルを提供します。 これらには、アウトレットの切り替え、個々のアウトレットの計測、高電力、400Vの3相電源などがあります。