コンバーター、アダプター、エミュレーター

コンバーター、アダプター、エミュレーター

KVMスイッチアクセサリー

豊富なラインナップを誇るRaritanのコンバーター、アダプター、エミュレーターは、マルチプラットフォーム機器に対応できます。

コンバーター、アダプター、エミュレーター
についてもっと知りたい

D4CBL-ADUPS2

VGA(最大解像度1920x1200/60Hz)およびPS2コネクタからHDMIおよびUSBへの変換アダプター

1395

Sun video 13W3(M) と VGA HD15(F) multi-sync monitorに変換

APSUSBG2

ファームウェアアップデート機能付きUSBからPS2への変換アダプター


ASCSDB9M

Dominion SXアダプター: RJ-45(F)TO DB9(M) シリアルアダプター

ASCSDB9F

Dominion SXアダプター: RJ45(F) TO DB9(F) シリアルアダプター

ASCSDB25M

Dominion SX アダプター:RJ-45(F) TO DB25(M) シリアルアダプター


ASCSDB25F

Dominion SX アダプター:RJ-45(F) TO DB25(F) シリアルアダプター

CHD15EX01

6インチ長 "DirectConnect"CIM/Z-CIM用 ビデオ延長用ケーブル

ADVI-VGA

DVI TO VGAアダプター。ラリタンのCIMに接続し、DVI-I(アナログ・デジタル総合)および DVI-A(アナログ)サーバーポートをサポートします。 アダプターは16個セットでも販売しています。 製品番号:ADVI-VGA-16


ASCSDB9F-DCE

Dominion SXアダプター:DB9 DCEポートTO SX、KSX、KSX II用シリアルアダプター

DDC-1024

解像度1024x768用 DDCアダプター

DDC-1080P

解像度1920x1080用 DDCアダプター


DDC-1280

解像度1280x1024用 DDCアダプター

DDC-1440

Paragon II ビデオアダプター、19インチワイドスクリーン対応

DDC-1600

解像度1600x1200用 DDCアダプター


DDC-1680

Paragon II ビデオアダプター、22インチワイドスクリーン対応

DDC-1920

解像度1920x1200用 DDCアダプター

CVT-DVI-VGA

DVI-D ビデオ出力ポート用DVI-D VGA変換アダプター



もっと詳しく知りたいときは?

評価機貸出希望

実機に触ってみる

今すぐに触ってみたい

購入するには

アクセサリを購入するには

販売代理店一覧へ

お問い合わせ

PDUに関するお問い合わせは、 今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら