ホーム » 製品 » 電源管理製品用アクセサリー » SecureLock電源コード
IECタイプのコンセントは、データセンター管理者が望む、しっかりとプラグが差し込まれた状態を保てないことがよくあります。RaritanのインテリジェントラックPDU(iPDU) PXは、SecureLockコンセントが装備され、標準の電源コードと併せて使用するか、SecureLock電源コードを使用してロックすることで、ケーブルのプラグ抜けを防止します。
電源Aはレッド、電源Bはブルーというように電源を色分けすることで、IT機器への電力供給の余剰箇所を容易に特定でき、アップタイムを確保します。
ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。
カラーPDUとカラーコードを使い、パワーチェーンごとに色を統一すれば、どのラックにどのパワーチェーンが給電しているか一目でわかります。
ラックからデバイスへの給電箇所が容易に特定できるため、パワーチェーンのトラブルシューティングも迅速に実行できます。