ラリタンのコンソールドロワーは、データセンターやサーバールーム、あるいはスペースに制限がある環境下のサーバーをラック前から直接、管理することができます。
Raritanの17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドロワーは、HDMI/DP/DVI/VGAのビデオ入力を搭載。ビデオ、キーボードおよびタッチパッド機能を統合し、お使いのアナログまたはデジタルKVMスイッチと接続することにより、複数ラックのサーバーを単一のワークステーションから管理することができます。
Raritanの次世代LCDコンソールドロワー統合型KVMスイッチは、中小規模のIT環境に適しています。17インチのLCDドロワーと、単一のラックユーザーコンソールで8~16台の接続デバイスをサポートする統合型KVMスイッチにより、省スペースとサーバーアクセスの利便性向上を実現しています。このデジタルKVMインタフェースは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオおよびステレオオーディオをサポートします。