SmartSensors

SmartSensors

SmartSensorはデータセンターに関する貴重な知見を提供

 

包括的な環境センサーのセットSmartSensorは、データセンター内の環境をモニタリングします。最も正確なデータと知見を運用にもたらすと同時に、容易な導入を促進できるよう設計・開発されています。ミッションクリティカルなITハードウェアを担当している場合、IT資産のパフォーマンスやライフスパンを低下または影響を及ぼす環境面の危機を認識することが重要になります。SmartSensorによって、最新のセンサーテクノロジーをホワイトスペース環境に取り付け、Xerus内蔵電源管理機器やラック管理機器から直接管理できるようになります。

このセンサーは、リアルタイムの環境アラートを提供し、何らかの異常が生じた場合はすぐに通知し、重大なリスクを修復するためのレスポンスタイムを向上させます。ユーザーはホットスポットを容易に認識し、機器を最適に冷却し、費用のかかるダウンタイムを防止できます。

SmartSensorは既存のラック電源インフラにシームレスに直接接続できるため、大幅にコストを削減しつつ、迅速かつ容易な導入が実現します。センサーは容易に既存のインフラに設置できるため、導入について懸念する必要がなくなります。SmartSensorならクラス最高レベルの測定精度によって優れた知見が得られ、スマートかつ実用的な判断が可能になります。
 

アップタイムを維持するための最先端のラックモニタリングソリューションをご用意しています。

SmartSensors
についてもっと知りたい


SMARTSENSORのメリット

  • 拡張可能なセンサーテクノロジーによって容易に導入
  • 問題が発生する前に、環境内の潜在的脅威に関するアラートをリアルタイムで受信することで、アップタイムの向上と重要なリスクの修正を実現します。
  • ラックに流入・流出するエアフローと気圧をチェックし、ホットスポットとバイパス、還流を防止
  • データセンターの温度を適度に上げ、冷却コストを節約
  • 24時間365日、現場、リモート、無人化施設を問わずにサービスに影響を及ぼす状況をアラート
  • 信頼性の高い単一のテクノロジープラットフォームに基づき、新しい実装部分を拡張
  • 事実に基づく環境面の知見を生かし、ラック管理についてよりスマートに判断
  • データセンターだけでなくラボ、施設、ネットワーク/コンピュータ室、コロケーションやPOP、通信設備などの遠隔地のロケーションのニーズにあった設計

精度の高い環境モニタリング

SmartSensorsは、最先端のハイテクな計測コンポーネントで設計されており、長いライフスパン、高い信頼性、効率的な稼働を実現します。

継続性と容易な保守

SmartSensorsは、PXインテリジェントラックPDU、コンパクトPDU、スマートラックコントローラー、インラインメーター、ハイブリッドラックトランスファースイッチ、分岐回路モニターなどのXerus対応の電源管理機器とプラグアンドプレイで接続できるため、業務を中断することなく、極めて容易に設置・導入ができます。

デュアルRJ45コネクター

デュアルRJ45コネクターにより、ラック内の配線を変更することなくセンサーパッケージの設置や稼働が可能となり、時間とメンテナンスコストの削減につながります。

シングルバス/ストリングテクノロジーによってカスタマイズ可能な設定をサポート

最高の柔軟性を誇るSmartSensorsは、1つのバス/ストリング構造の中でカスケード接続可能で、データセンターのラック列全体に様々な種類のセンサーを設置できます。カスケード接続されたセンサーは、標準的なCat5/6 UTPケーブルで接続され、Xerus対応の電源管理製品やラック管理装置に接続され、包括的な測定と監視を行います。

一般的なデータセンター用センサー



smart-sensors-exploratory-diagram



temperature

温度
DX2-T1は、ラックの前部または後部に設置して、流入する冷気や排出される熱気を監視し、コンテインメント(冷気/熱気の囲い込み)を最適化します。1


temperature and humidity

温度と湿度
DX2-T3H1は3つのセンサーヘッドをつなぎ合わせており、ASHRAE2のガイドラインに従って冷気インレット部の下、中央、上に簡単に設置できるようになっています。


vibration

振動
DX2-VBRは衝撃や振動を幅広い周波数で検知します。


dust/particle

粉塵/粒子
DX2-PSは室内のほこり/粒子の濃度レベルを監視します。


water/leak

漏水
漏水 フロアウォーターセンサーシリーズ(WSF)は、水の存在を検知します。漏水ロープウォーターセンサーシリーズ(WSC)は、水の存在を検知するだけでなく、漏水の具体的な場所をマーキングします。

contact closure

接点閉鎖
DX2-CC2は、接続されたサードパーティーのセンサーと併用でドアポジション、ドアロック、振動検知器・スイッチの開閉状態を検知します。


airflow

エアフロー
DX2-AF1は、フリーアクセスフロア下などのプレナムスペースや、穿孔タイルの上などのエアフローを測定します。


proximity-motion

近接/人感、タンパー
DX2-PIRはキャビネット周辺の動きを検出し、ウェブカメラのイベントと組み合わせて使用されます。


その他の環境センサーについて詳しくは、こちらをご覧ください。

1. 温度・湿度センサーの追加オプションもあります。

2. ASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)では、IT機器に流入する冷気を、各ラックの下部付近、中央、上部付近で計測することを推奨しています。


もっと詳しく知りたいときは?

お問い合わせ

SmartSensorに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

営業担当へのお問い合わせ

電源製品カタログ

当社のiPDU、トランスファースイッチ、
センサーなどの詳細情報をご覧ください。

電源製品カタログ(英文)