ホーム » 製品 » セキュアデスクトップ KVM » Raritanセキュアスイッチ (RSS)
Raritanセキュアスイッチ(RSS)は、アメリカ合衆国政府および軍事機関に対する非合法のサイバーアクセスから保護する、安全なデスクトップアクセスソリューションです。RSSは最新のNIAPプロテクションプロファイルである「NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Devices version 4.0」(NIAP PP 4.0 certified)の要件を満たすことが、NIAP PP認証テストラボによって認められております。RSS 4.0は、2ポート、4ポート、8ポートのモデルが用意されています。全モデルがCAC認証に対応し、デュアルモニターモデルも用意されています。また、RSSはHDMIおよびDisplayPortベースのデバイスをサポートするため、ピュアデジタルスイッチアーキテクチャに移行しました。高解像度や4K Ultra HDを含む多数のビデオ解像度に対応しています。
NIAP version 4.0 Protection Profile for Peripheral Sharing(KVM) Swiches は、最新のセキュアデスクトップ KVM スイッチの要件を定義しています。これらのスイッチにより、ユーザーはセキュリティレベルの異なるコンピューターシステムを安全に切り替えることができます。新しいProtection Profile4.0(pp_psd_V4.0)は、従来のNIAP 3.0、EAL2、EAL4といった情報技術セキュリティ基準(Common Criteria:通称CC)を、より厳しい要件に置き換えたものです。
「NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Devices version 4.0(NIAP PP 4.0)」は、安全なKVMを利用したセキュリティレベルの異なるコンピューターへのデスクトップアクセスについて、厳格かつ包括的な保護を定義しています。
RSSは、あらゆるセキュリティレベルのコンピューターアクセスの厳密な分離、改ざん防止、ファームウェアのロックダウン、キーボードデータの自動消去によって、NIAP 4.0のプロテクションプロファイルの要件を満たします。
さまざまなシステムを利用し、最新の技術を導入しているアメリカ政府や軍のニーズに対応するため、最も汎用的なビデオフォーマットを採用しました。
USBは強力で柔軟な技術であるものの、制御されなければ深刻なセキュリティリスクとなり得ます。
2ポート、4ポート、8ポートいずれのRSSにおいてもCAC認証が利用可能です。
RSSの正常性を維持するために用意された保護機能は、ソフトウェアおよびハードウェアの改ざんを防ぎます。
100/200Vの自動切換型の電源をシャシー内に実装しています。
シャシーカバーへのアクセスを検知した場合、RSSの操作は永続的に不可となり、LEDの点滅によって警告します。
悪意あるファームウェアの改変を防ぐために、ファームウェアの再プログラミングは不可となっています。
セキュリティ強化の観点から、キーボードの入力データを自動的に消去して流出を防ぎます。