ホーム » 製品 » ラックマウントコンソールドロワー » MasterConsole® デジタル LED
17インチLEDコンソールドロワー(MCD-LED)が統合されたラリタンのMasterConsole® デジタルは、中小規模の企業向けのデジタルKVMスイッチとコンソールドロワーを組み合わせたものです。この高度な組み合わせにより、8および16台のサーバーに対応するKVMポートが提供され、2段階のカスケード接続によって最長30メートルで最大512台のサーバー接続をサポートします。柔軟なビデオインタフェースは、アナログ(VGA)とデジタル(DVI、HDMI、DisplayPort)の双方をサポートし、最大1920x1080の高解像度ビデオに対応します。
利便性の高い省スペース設計のMCD-LEDは、標準Cat5/6/6eケーブルを使用して複数のコンピュータに接続します。使いやすいユーザーインタフェースと便利なホットキーによるラック内アクセスが可能で、接続されたコンピュータに素早くアクセスできます。
システムのメンテナンスや管理、アプリケーションの実行、トラブルシューティングに最適です。
1Uのモジュール設計により、フルサイズのキーボード、モニター、マウスと比較して約85%の省スペース化を実現します。
MCD-LEDスイッチから直接、8または16台のサーバーを制御可能です。ラリタンのMCD-232 Cat5 KVMスイッチでカスケード接続することで最大512台のサーバーに接続できます。
プラグアンドプレイによるインストール、自動構成、使いやすいオンスクリーンディスプレイにより、ラックにMCD-LEDを簡単に設置できます。
30メートルの距離で、1920x1080の高解像度ビデオをサポートします。
多言語のキーボードで、米語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、韓国語、中国語、日本語をサポートします。
1名のプログラム管理者と、最大127のユーザープロファイルをサポートし、安全で信頼できるアクセスとシンプルなプロファイル管理を実現します。
モデル | ユーザ | ポート |
MCD-LED17108-J | 1 | 8 |
MCD-LED17116-J | 1 | 16 |

型名 | DVI | DisplayPort | HDMI | VGA | オーディオ | ケーブル (M) |
MDCIM-DVI |
| 45.7 | ||||
MDCIM-HDMI |
|
| 45.7 | |||
MDCIM-DP | |
|
|
| 45.7 | |
MDUTP20-VGA |
|
| 1.8 | |||
MDUTP40-VGA |
|
| 3.6 | |||
MDUTP60-VGA |
|
| 5.5 | |||
MDCIM-VGA |
|
| 1.35 |