MasterConsole デジタル Dual

MasterConsole デジタル Dual

デュアルモニターKVMスイッチ:複数のデュアルヘッドPCやサーバーへのアクセス制御

Masterconsole デジタル Dual(MCD-DUAL)はMCD製品ファミリーの新しいデュアルヘッド Cat5 KVMスイッチです。RaritanのデュアルモニターKVMスイッチを使えば複数のデュアルヘッド機器を一か所から管理・制御が可能で、シームレスなマウス切り替えをサポートします。

MCD-DUALは、MCD-DUAL KVMスイッチをカスケード接続することで最長45mの距離で最大64台までのサーバーを管理できます。コンピュータの接続には、標準的なカテゴリー5/6/6eのUTPケーブルを使用します。また、マウス動作やホットキー、オンスクリーンディスプレイ(OSD)でポートを切り替えも可能です。

MCD-DUALにはMCD-104-DUALとMCD-108-DUALの2つのモデルがあり、それぞれ4台または8台のデュアルヘッドサーバーやPCを管理できます。

この新しいMasterConsole デジタル Dualは、デュアルディスプレイ出力、デジタルビデオインターフェース、ボーダーレスなマウスポート切り替えによるオーディオのサポートに最適です。

特長

デュアルディスプレイ出力をサポート

複数のデュアルヘッドビデオインターフェースをCIM(MDCIM-DVI/HDMI/DP)とUTP VGAケーブル経由でサポートしています。

最大1920x1080の高解像度ビデオをサポート

最大 1920 x 1200 @75Hz、 1920 x 1080@60Hz をサポートします。

アナログでもデジタルビデオインターフェースでも複数のデュアルヘッドサーバーを管理します。

デジタル(HDMI、DVI、DisplayPort:DP)CIMやアナログ(VGA)ケーブルを使って30メートル離れたサーバーに接続します。

マウスによるポートスイッチング

マウスを使って迅速にチャネルを切り替えることで時間を節約し生産性を改善します。

その他特長

省スペース設計

MCD-DUALは全て1Uの高さ

シンプルな設置

プラグアンドプレイの設置と設定、使いやすいオンスクリーンディプレイ(OSD)による操作。

AutoScan / AutoSkip

AutoScan(自動スキャン)を使用すると、さまざまな速度でサーバーをスキャンすることで簡単に監視できます。AutoSkip(自動スキップ)では、非アクティブなチャンネルをバイパスできます。


詳細情報


複数のサーバーへのデュアルディスプレイKVMアクセス制御

新しいMasterConsole デジタル Dualディスプレイ (MCD-DUAL) SMB 向けKVMスイッチは、デュアルディスプレイ出力、デジタルビデオインターフェース、オーディオをサポートし、ボーダーレスなマウスポート切り替えが可能です。

dual-monitor-KVM-switch

MCDモデル情報

モデル

ユーザ

ポート数

ビデオポート

MCD-104-DUAL

1

8

2

MCD-108-DUAL

1

16

2

MCD-108

1

8

1

MCD-116

1

16

1

MCD-216

2

16

1

MCD-232

2

32

1


コンピューターインターフェイスモジュール (CIMS)

モデル

詳細

MDCIM-VGA

USB + オーディオ, 1920 x 1200@60Hz (VGA)ビデオ解像度

MDCIM-DVI

DVI ビデオ出力 + キーボード・マウス用USB

MDCIM-HDMI

HDMI ビデオ出力(HDMIオーディオ)+ キーボード・マウス用USB

MDCIM-DP

DPビデオ出力 + キーボード・マウス用USB

MDUTP VGA KVM コンボケーブル

モデル

詳細

MDUTP20-VGA

2メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ

MDUTP40-VGA

4メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ

MDUTP60-VGA

6メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ


もっと詳しく知りたいときは?

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせ

お問い合わせはこちら

価格についてのお問合わせ

お気軽にお問合せください

お問い合わせはこちら

デモを予約する

MasterConsoleデジタルDualをデモで体験する

すぐに予約する