こんなニーズに
ラリタンのKVM-over-IPソリューションは、このような医療ニーズに最適なソリューションです。病室の患者監視機器をナースステーションなどの病院内の集中表示装置に接続するための費用対効果の高い手段を提供します。
ラリタンのKVMは、遠隔監視や遠隔アクセスを可能にする豊富な実績を持つソリューションです。データセンター、クリーンルーム、食品加工、医薬品製造などの環境における機器のリモートアクセスに有用であることが実証されており、病院やヘルスケア用途の低コスト、高い柔軟性、耐久性のニーズに容易に応えることができます。
主な用途
病院
イメージング・放射線センター
医療機器サポート
リハビリテーション施設
長期ケア
手術センター
具体例

導入のメリット

卓越したリモートアクセス
ラリタンのKVMソリューションにより、看護師、医師、技術者、IT管理者は、病棟、手術室、医療キャンパスなどのさまざまな場所から、いつでもどこでも医療機器にアクセスすることができます。高解像度ビデオとリモートコントロールにより、専門家はネットワーク内のどこからでも医療機器にアクセスすることができます。従来はすべて直接現場で操作する必要がありました。

スピードを意識した設計
今日の医療施設では、医師や看護師がいつでもどこでも状況に応じた情報にアクセスできることが求められています。常時アクセスだけでなく、リアルタイムのアクセスも必要です。ラリタンのKVMスイッチは、ネットワークの利用効率を高めるように設計されており、システムが大量のデータを最小限の遅延で処理できるよう支援します。これにより、急速に変化するデータにリアルタイムでアクセスできるようになります。

信頼性を裏付ける伝統あるテクノロジー
医療施設では、テクノロジーのレジリエンスと信頼性が非常に重要です。ラリタンは、30年以上にわたって世界のトップ企業にソリューションを提供し、ITインフラストラクチャーの分野で信頼されるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ラリタンのKVM-over-IPソリューションは、現在だけでなく将来にわたってお客様のニーズをサポートすることができます。

柔軟な選択肢を見つける
ラリタンのKVMスイッチは、ITインフラ全体を変更することなく、コラボレーションと効率性の向上、アップタイムの最適化、セキュリティと安全性の強化を実現します。これらの相互運用可能なソリューションは、現在お持ちのシステムと連携し、特定のソフトウェアと統合することも可能です。高解像度の画像処理装置や患者監視装置のある病院フロア全体など、単一の高性能アプリケーションに対応する製品を提供しています。
製品
KX IV-101は、ラリタンで最も高速かつ柔軟なリモートアクセスおよび管理ソリューションで、より高いビデオ解像度、より速いフレームレート、より高いビデオ品質、より速い仮想メディアをサポートします。KX IV-101はKX IVユーザーステーションとシームレスに統合され、放送局やスタジオでの同時アクセスに最適なパフォーマンスを発揮します。

Dominion KX ユーザーステーション
Dominion KX ユーザーステーション
KX III ユーザーステーションは、ラボ、スタジオ、コントロールルームにおいて、オペレーターや技術者に高性能な KVM-over-IP アクセスを提供します。8台以上のサーバー、デュアルモニター、オーディオ、仮想メディアに同時にアクセスでき、30フレーム/秒の1080pビデオセッションを2つ、低レイテンシでサポートします。
KX IIIは、VGA、DVI、HDMI、USB-C、DisplayPortビデオに対応したゼロUのCIMドングルを介して、サーバー、PC、ワークステーションに接続します。その高性能ビデオエンジンは、Javaフリー、BIOSレベルのサーバーアクセスとIP経由のコントロールをサポートします。

中央集約管理
CommandCenter Secure Gateway(CC-SG)
CC-SGは、Dominionのスイッチに接続されたサーバーやワークステーションなどのIT機器への一元的にアクセスを可能にします。ユーザーステーションを利用して、CC-SGに接続されたサーバーにアクセスすることも可能です。