Raritanは、EthernetおよびTCP/IPネットワーク経由で、いつでもどこからでも安全なリモートアクセスを実現するKVM-over-IPスイッチを提供しています。Dominionシリーズは、ラック前でのローカル操作に加え、LAN、WAN、インターネット経由でのリモート監視・管理・制御を可能にします。小規模ラボから大規模データセンターまで幅広い運用ニーズに応える業界トップクラスのKVM-over-IPです。
Dominion KX IIIは高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。1、2、4または8人のリモートユーザー、そして1人のローカルユーザーに対応します。VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2、シリアルポートに簡単に接続できます。この高性能のユーザーステーションは、放送スタジオ、ラボ、制御室に最適です。
Dominion KX IV-101は、超高性能のシングルポートKVM-over-IPスイッチです。高性能で柔軟性のあるKVM-over-IPリモートアクセス、制御、および管理を提供し、4Kビデオ解像度と60フレーム/秒の1080p映像をサポートします。Dominion KX IV-101は、Raritanセキュアスイッチ (RSS)の第4世代Dominion KXスイッチで、これまでで最も強力なKVM-over-IPスイッチです。
中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。