ラックマウントブラケット

ラックマウントブラケット

ラックマウント電源管理製品のためのラックマウントブラケット

Raritanのラックマウントブラケットは、Raritanの電源管理製品を様々な形状のサーバーラックなどに簡単に取り付け、固定できるように設計されています。RaritanラックPDU、インラインメーター、ラックトランスファースイッチ、スマートラックコントローラ、分岐回路モニターに対応した取付金具は、垂直または水平に使用することで取付の柔軟性を高め、機器設置の課題を解決することができます。ブラケットオプションには、L型またはアングル型ブラケット、ヒンジブラケット、垂直ブラケット、特殊ブラケット、ブラケットキットがあります。

PDUラックマウントブラケットのメリット

  • 様々な形状のサーバーラックや構造物に使用できる高い汎用性。
  • ブラケットオプションにより、縦置き、横置きに対応。
  • 強度と耐久性を確保できる重量のあるスチール製。
  • ROHS指令の材料制限に対応。
  • 様々な形状に成形することで、一般的な取り付けや設置の課題に対応。
  • ツール不要のボタンの取り付けやネジの固定を容易にするために機能的な穴によるデザイン。
ラックマウントブラケット
についてもっと知りたい

ラックマウントブラケット

► PDU用L型またはアングル型ブラケット

 

250-80-7758-00
寸法 (WxDxH): 43mm x 59mm x 65mm

 

251-01-0036-00
寸法 (WxDxH): 88mm x 59mm x 30mm

 

251-01-0114-00
寸法 (WxDxH): 185mm x 52.5mm x 50mm


► PDU用ヒンジ型ブラケット

 

251-01-0054-00
寸法 (WxDxH): 83.2mm x 83.4mm x 53.6mm

 

251-01-0068-00
寸法 (WxDxH): 108.2mm x 159.5mm x 142.5mm

 

251-01-0129-00
寸法 (WxDxH): 302.9mm x 53.6mm x 31.75mm


► PDU用垂直ブラケット

 

250-80-0049-00
寸法 (WxDxH): 136.5mm x 65mm x 1.6mm

 

251-01-0021-00
寸法 (WxDxH): 131.3mm x 81mm x 14.7mm

 

251-01-0026-00
寸法 (WxDxH): 66mm x 64mm x 22mm


► PDU用特殊ブラケット

 

251-01-0116-00
寸法 (WxDxH): 159.35mm x 40.8mm x 40.6mm

 

251-01-0086-00
寸法 (WxDxH): 100mm x 2mm x 82mm

 

A0026-000001-000-1
寸法 (WxDxH): 78.31mm x 9.9mm x 86.9mm


► Common Mounting Bracket Kits

 

G3-RACK-FOR-ZU
Included: Flat Vertical Bracket, Plastic Sliding Bracket, L Bracket, and High Strength Plastic M5 Button Mount

 

G4-HOLDER-FOR-ZU
Included: M5 Metal Button Screw and Flat Vertical Bracket

 

G4-M4 HOLDER-FOR-ZU
Included: M4 Mounting Button and Flat Vertical Bracket



もっと詳しく知りたいときは?

見積を依頼してみる

発注の有無にかかわらず気軽に見積依頼いただけます

ラリタンにコンタクト

お問い合わせはこちら

製品のエキスパートにコンタクト

ご連絡はこちら