高等教育機関向けラック電源管理ソリューション

ラリタンのラック電源管理とラック管理ソリューションは、高等教育機関、特にHPCクラスターを使用する研究所を持つ大学に最適です。これらの大学は、超高密度のラック電源、信頼性の高いHPC、高度なセキュリティ、そして全体的な電力効率を求めています。ラリタンのインテリジェントラックPDUはカスタマイズ可能で、幅広い計算能力や構成オプションにより、お客様が求める適切な仕様やアプリケーションの要求に応えます。

ラリタンのラック電源管理およびラック管理製品のソリューションは以下の通りです。

  • 最大90kWの超高密度ラック電源管理: ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)クラスタの運用に最適です。
  • ハイコンピュートパワー(415V PDU): 革新的な研究、次世代の計算プロジェクト、マルチペタバイトのデータストレージ容量をサポートします。
  • 信頼性の高い電源管理: 生体分子遺伝学、政治学、機械学習、人工知能など、さまざまな分野の研究を強化するのに役立ちます。
  • アップタイムの向上: 学生、教員、教授が学習教材、学生データ、その他のタイムセンシティブな情報にアクセスできるようにします。
  • 物理的セキュリティとアクセス制御: ラック内に保存された機密データを保護し、法令コンプライアンスの要件を満たすことができます。
  • 実用的なデータの提供: 冷却や電力使用の無駄を省くための情報を提供することで、より持続可能なコンピューティングを実現します。

アプリケーション

Universities and colleges with supercomputersスーパーコンピューターを利用する大学・専門学校
Research universities研究機関や大学
Medical hospitals医療機関
Training and learning-centersトレーニング・研修センター
Artificial intelligence人工知能
Machine learning機械学習


利点

 
 

超高密度コンピューティング

ラリタンのインテリジェント電源管理ユニットは、最大90kWのラックパワー密度をサポートします。超高密度電源は、計算を必要とする研究、AI、仮想現実、拡張現実、ゲノム解析、気候モデル、計算化学のためのHPCクラスターに貢献します。

より持続可能なスーパーコンピューティング

ラリタンの415V三相高電力PDUは、1ラックあたり30kW以上の電力を供給できるため、研究施設やデータセンターではより高い電圧での運用が可能です。スーパーコンピュータの動作に必要な電力を供給するだけでなく、ケーブルの長さや銅の量、重量を減らし、設置面積を小さくすることで、より持続可能な環境を実現します。

 
 
 
 

機密性の高いIT機器やデータを守るセキュリティ

ラリタンのインテリジェントPDUは、デジタルと物理セキュリティにより、データセンターのラック内機器に保存されたのデータを保護します。物理的な対策としては、シャーシやコードを色分けすることで、誤って切断してしまうことを防ぎ、ヒューマンエラーを防止します。デジタルセキュリティとしては、キャビネットへのアクセスと制御を監査できるインテリジェントドアがあり、PCI DSS、SOX、SSAE、HIPAA、GDPR、EN50600などの法規制コンプライアンス対応に役立ちます。さらに容易な導入の資産管理タグとセンサーで、ミッションクリティカルなIT機器を管理できます。

クラス最高レベルの信頼性

インテリジェントPDUは、可能な限り信頼性の高いセキュアなインフラを実現するコンポーネント、機能、フェイルセーフで設計されています。冗長電源を提供するパワーシェアリング、ダウンタイムの短縮に役立つ高度なモニタリングとアラート、温度、湿度、エアフローを測定する環境センサーなどの機能により、データセンターを効率的に運用できます。

 
 

 

製品

PXインテリジェントラックPDU

PXインテリジェント・ラックPDUは、Xerus Technology プラットフォームにより信頼性の高い優れた電源管理を実現します。Xerusは、リアルタイムのリモート電源監視、インテリジェンス、高度な警告、およびパワーチェーンの完全な可視性を提供します。

PXシリーズには、数千のモデルがあり、さまざまなオプションが用意されています。PXシリーズには、アウトレット切り替え、個別アウトレット単位の計測、ハイパワー、400V三相電源などのオプションがあります。

  • 給電口、サーキットブレーカ、コンセントなど、複数の計測ポイント
  • 温度、湿度、エアフローなどのプラグアンドプレイの環境センサー
  • 高電圧三相電源ラックPDU
  • PDUやアウトレットに名前を付けることで大量導入やリモート設定に最適なオプションを用意

 

環境センサー

温度、湿度、気流、差圧、水検知、ドライ接点、近接、モーション、振動 など。SmartSensors™は、データセンター管理者がホットスポットを特定し、機器を正しく冷却し、コストのかかるダウンタイムを防ぎ、データセンターのセキュリティを維持するのに役立ちます。SmartSensorsとは:

  • 最新のハイテク計測コンポーネントを使用して設計されているため、長いライフスパンを実現
  • 二重化RJ45コネクターを採用し、設置やサービスが容易
  • Xerus対応の電源管理デバイスとのプラグアンドプレイが可能な設計
  • 異なる種類のセンサーを1つのバス/ストリング構造でカスケード接続可能

スマートドアロック

SmartLock™ドア・アクセス・コントロール・システムは、ネットワーク化されたプラグアンドプレイのアクセス制御ソリューションで、ITやホワイトスペースの資産の物理的なセキュリティとコンプライアンスを容易に向上させるように設計されています。

  • iClass®, MIFARE®, DESFire®, HID® Proxの近接カードリーダーに対応
  • DCIMや他のアクセスコントロールシステムとの統合が可能
  • 定義されたユーザまたはグループに対するオンデマンドのドア制御
  • 自動化された監査証跡による、プロアクティブでリアルタイムな情報の追跡と警告

インテリジェントなセンサー管理

ラリタンのスマートラックコントローラは、環境監視、資産保管、物理的アクセス、その他の監視やセキュリティセンサの中央接続ポイントとして、インテリジェントなセンサー管理ソリューションを提供します。

  • 100~240VACと+/-48VDCの電源オプション
  • 最大204台のプラグアンドプレイセンサーを接続可能(接続範囲を広げるには追加のアクセサリーが必要)
  • しきい値を設定し、しきい値を超えたときにSNMP、電子メール、APIを介して警告を受け取ることが可能
  • ラックの内側や外側、マシンルームなど、柔軟な設置場所に対応可能
  • オープンアーキテクチャにより、BMSやDCIMの監視ソフトウェアとの統合が容易

インテリジェントなアセットタグとセンサー

ラリタンのアセット管理タグとセンサーは、DCIMソフトウェアと組み合わせることで、IT資産とその位置を正確かつ自動でリアルタイムに把握することができます。

  • 各タグ固有のIDチップとバーコードで、保存されている資産情報を識別
  • 各センサーは、ユーザーが設定可能なカラーLEDの状態に対応
  • DCIMソフトウェアは、レポート、分析、レビューのためにデバイス情報を保存

 

詳細をご希望ですか?

見積依頼

価格に関するご相談もお気軽にどうぞ

見積依頼はこちら

オンラインデモ

PXインテリジェントPDUを今すぐ試してみましょう。

テストドライブ

質問はこちら

ラリタンの電源管理製品についての質問はこちら

お問い合わせ