製品

電源管理製品

ラリタンのデータセンター電源管理ソリューションには、ラック向け配電装置(インテリジェントラックPDU)、インラインメーター、トランスファースイッチ、分岐回路モニターなどがあります。ラリタンのすべてのPDUは、Xerusテクノロジープラットフォームを活用し、電源管理デバイスの導入、制御、複数拠点での遠隔管理を容易にすることで、稼働率と可用性を向上させます。DCIMソフトウェアと互換性があり、新しい環境センサーやアクセス制御製品を容易に拡張できるだけでなく、実用的なインサイトを収集してより迅速かつスマートな意思決定を行うことができます。

PX インテリジェントラックPDU

ラリタンのPX インテリジェントラックPDUは、さまざまな利用シーンに対応したリアルタイムのリモート電源監視機能を提供します。


ラックトランスファースイッチ

ラリタンのハイブリッドラックトランスファースイッチは電気機械式リレーとシリコン制御整流子(SCR)を利用して、2つの電源間で給電を切り替えます。


分岐回路モニター(BCM)

ラリタンの最新のインテリジェント分岐回路モニタリング(BCM)システムにより、データセンターやファシリティ設備の管理者は、分電盤、フロアPDU、リモート電源パネル(RPP)、またはオーバーヘッドバスダクト・電力幹線システムでの電気容量や電力使用状況のリアルタイムデータと履歴データを表示できます。このメーター機能は、既存のデータセンターに追加したり、新築時に導入することが可能です。


PXOコンパクトPDU

ラリタンのコンパクトなラックPDU、PXOシリーズは、IT/AV管理者から離れたロケーションにある機器の電源情報の可視化や制御を可能にします。


Cat5 KVM スイッチ

Cat5 KVM スイッチは、アナログスイッチまたはマトリックススイッチとも呼ばれ、Cat5 タイプのケーブルを使用して、最大 300メートル離れたサーバや PC にアクセスできるようにします。 小規模な研究室やサーバールームに便利です。

MasterConsole® デジタル

MasterConsole デジタルは、中小規模のIT環境に適した次世代のCat5 KVMスイッチです。システムのメンテナンスや管理、トラブルシューティングに最適で、最新のデジタルビデオインタフェースやステレオオーディオをサポートしています。1台のスイッチで8、16、32台のサーバーに接続でき、2段階のカスケード接続によって最長45メートルで最大1,024台のサーバー接続をサポートします。


MasterConsole デジタル Dual

Masterconsole デジタル Dual(MCD-DUAL)はMCD製品ファミリーの新しいデュアルヘッド Cat5 KVMスイッチです。ラリタンのデュアルモニターKVMスイッチを使えば複数のデュアルヘッド機器を一か所から管理・制御が可能で、シームレスなマウス切り替えをサポートします。


ラック管理

ラリタンはラック内の重要なIT機器を制御、保護及びアップタイムを確保するための幅広いラック管理ソリューションを提供しています。

インテリジェントアセットタグ/センサー

ラリタンのアセットマネジメントタグ(AMT)およびアセットマネジメントセンサー(AMS)をラリタンのDCIMソフトウェアと併用することで、あらゆるITアセットのインベントリと設置場所を正確かつ自動的にリアルタイムで把握できます。


SmartLockシステム

SmartLockドアアクセス制御システムは、ネットワーク接続されたプラグアンドプレイの制御ソリューションであり、IT資産やホワイトスペース資産の物理的セキュリティとコンプライアンスを容易に向上させます。


SmartSensors

温度、湿度、エアフロー、気圧、水漏れ、および接点閉鎖を検知するSmartSensorにより、データセンターマネージャーはホットスポットを特定し、効率的かつ最適に機器を冷却し、費用のかかるダウンタイムを防止し、データセンターのセキュリティを維持することができます。


スマートラックコントローラー

ラリタンのスマートラックコントローラ(SRC)は、環境モニタリング、各アセットの位置情報、物理的アクセス、その他のモニタリングやセキュリティセンサーの接続ポイントとして機能するインテリジェントなセンサー管理ソリューションです。


サーバー統合管理

CC-SGは、データセンターのサーバー、ストレージ、ネットワーク機器などを安全な統一インターフェースで管理します。

CommandCenter® Secure Gateway

ラリタンのCommandCenter® Secure Gateway (CC-SG)は、設置も簡単なプラグアンドプレイのアプライアンスで、世界各地のデータセンター内にある全サーバー、ストレージ、ネットワーク設備を一括管理します。KVMスイッチやインバンドソフトウェアベースのソリューション、あるいは埋め込み式サービスプロセッサも管理できるCC-SGは、シームレスな統合管理を実現します。


デスクトップKVM

ラリタンのデスクトップKVMスイッチは、SMB(中小企業)向けの便利で経済的なソリューションです。デスクトップで複数のコンピュータへのリモートアクセスや制御ができるため、キーボード、マウス、モニターを追加する必要がありません。

CompuSwitch®

シングルユーザー向けマルチプラットフォームKVMスイッチは、2台、4台および8台のコンピューター用モデルが用意され、最大64台のコンピューターを制御することができます。 中小規模のサーバーやコンピュータールームにおけるラックアクセスに適しています。


KVM/シリアルコンソール用アクセサリー

データセンターのインフラをインテリジェントに管理・制御するために、ラリタン製品をより有効にご利用いただける様々なアクセサリーを提供いたします。

DOMINION KX ユーザーステーション

Dominion® KXユーザーステーションはスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion® KX IIIおよびKX IVスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、SSHを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。


コンピューターインターフェイスモジュール

ラリタンは、CIM(コンピューターインターフェイスモジュール)をフルラインナップで取り揃え、さまざまなプラットフォームやアプリケーションに対応します。


コンバーター、アダプター、エミュレーター

豊富なラインナップを誇るラリタンのコンバーター、アダプター、エミュレーターは、マルチプラットフォーム機器に対応できます。


ラックマウントブラケット

ラリタン専用のラックマウントブラケットを活用すれば、ラックスペースにラリタン機器をパーフェクトに収納できます。


Dominion® シリアルアクセスモジュール

ラリタンの新しいDominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)で、Dominion KX IIIに接続した最大8台のシリアルデバイスを管理します。


Cat5 Reach DVI HD

Cat5 Reach DVI HD KVMエクステンダーは、60 FPSで1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、またはKVMスイッチのDVI/VGAポートへのリモートアクセスを保護します。


ローカルコンソールコントローラ

ラリタンのローカルコンソールコントローラLCC-USB-VGAは、2台のコンソールから1台のコンピュータに先着順方式でアクセスできるコンソールスイッチデバイスです。


KVM-over-IP

ラリタンのKVMスイッチやKVM-over-IPは、数々のアワード受賞。サーバールーム、ラボ、ブランチオフィス、大規模データセンターに至るまでセキュアなBIOSレベルのリモートアクセスを提供します。

Dominion® KX III

Dominion KX IIIは高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。1、2、4または8人のリモートユーザー、そして1人のローカルユーザーに対応します。VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2、シリアルポートに簡単に接続できます。この高性能のユーザーステーションは、放送スタジオ、ラボ、制御室に最適です。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV-101は、超高性能のシングルポートKVM-over-IPスイッチです。高性能で柔軟性のあるKVM-over-IPリモートアクセス、制御、および管理を提供し、4Kビデオ解像度と60フレーム/秒の1080p映像をサポートします。Dominion KX IV-101は、ラリタンの第4世代Dominion KXスイッチで、これまでで最も強力なKVM-over-IPスイッチです。


Dominion® LX II

中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。


電源管理製品用アクセサリー

環境情報を計測するセンサー、PDUの電源抜け止め防止ケーブル、ラックマウントブラケットをご用意し、ラック内の信頼性と安全性をサポートします。

環境センサー

温度、湿度、風量、空気圧、水漏れ、接点閉鎖センサーといった環境センサーによって、データセンター管理者はホットスポットを特定。機器を効率的かつ最適に冷却することでダウンタイムコストを抑制し、データセンターのセキュリティを確保できます。


SecureLock®電源コード

ラリタンのSecureLock電源コードは、SecureLockコンセントが装備され、標準の電源コードと併せて使用するか、SecureLock電源コードを使用してロックすることで、ケーブルのプラグ抜けを防止します。


ラックマウントブラケット

ラリタンのラック電源管理製品は、様々な形状のサーバーラックへの取り付けを容易にするため、垂直方向と水平方向の取り付け用ラックマウントブラケットをシリーズで用意しています。


DCIMソフトウェア

DCIM(Data Center Infrastructure Management)ソフトウェアは、データセンターがラック、列、施設レベルで電力と環境の状態を監視する機能を提供します。データセンターは、リアルタイムのアラート通知により、ダウンタイムのリスクを軽減することができます。また、データセンターが真のエネルギーコストをチャージバックし、エネルギー効率を追求することで、エネルギーを節約することができます。

Power IQ®

Power IQ DCIMモニタリングソフトウェアは、データセンタ―とファシリティ管理者が電力インフラを密にモニタリングし効率的に利用するためのソフトウェアです。データセンターのヘルスマップ、電力分析、冷却チャート、レポートによって起こり得る障害にたいしてアラートを発生し、リアルタイムでの電力負荷やトレンド、容量をすべてのれ得るのインフラに関して把握できます。カスタマイズ可能なダッシュボードで電力容量、環境の健全さ、消費電力を見ることができます。


ラックマウントコンソールドロワー

ラリタンのコンソールドロワーは、データセンターやサーバールーム、あるいはスペースに制限がある環境下のサーバーをラック前から直接、管理することができます。

MasterConsole® デジタル LED

ラリタンの次世代LCDコンソールドロワー統合型KVMスイッチは、中小規模のIT環境に適しています。17インチのLCDドロワーと、単一のラックユーザーコンソールで8~16台の接続デバイスをサポートする統合型KVMスイッチにより、省スペースとサーバーアクセスの利便性向上を実現しています。このデジタルKVMインタフェースは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオおよびステレオオーディオをサポートします。


LEDバックライトコンソールドロワー

ラリタンの17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドロワーは、お使いのKVMスイッチとの互換性もあり、ビデオ、キーボード、タッチパッド機能が一体化されて複数のサーバーを単一の場所から管理することができます。


Secure Desktop KVM

ラリタン セキュアスイッチ(RSS)は、政府機関や軍事機関がハッカーやサイバー攻撃からシステムを守るために必要な、生産性の高い安全なデスクトップアクセスを提供します。

ラリタン セキュア スイッチ (RSS)

政府、軍事、諜報機関はさまざまなセキュリティレベルでコンピューターとネットワークを頻繁に使用しています。ユーザーは、これらのシステムへの生産的で安全なアクセスと、コンピューター間の完全な分離を必要とします。この安全なアクセスは、「NIAP Version 3.0 Protection Profile for Peripheral Sharing (KVM) Switches」を満たしている必要があります。このプロファイルは、機密システムを安全に使用する必要がある米国およびカナダ政府機関が従わなければならない最新の要件を定義しています。


シリアルコンソールサーバー

ラリタンのセキュアなコンソールサーバーは、シングルポイントのSerial-over-IPアクセス制御を提供します。UNIX、Linuxサーバーやルーター、その他シリアル機器を、SSH、Telnet、Webブラウザ経由でリモート管理できます。マルチプラットフォーム対応により、リモートで操作しながら、ラック前に座っているのと変わらない仮想環境を提供します。

Dominion® SX II

Dominion SX IIは、IT管理者やネットワーク管理者がいつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、制御できるラリタンの次世代シリアルコンソールサーバーです。SX IIは業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいコンソールサーバーとして、サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に、Javaを使用しない自在なアクセスを提供します。