ラックの電源ニーズは、データセンターやサーバールーム、設備ごとに異なります。多くの場合は、Raritanの標準モデルでご要件を満たすことが可能ですが、既存の製品では対応が難しい場合には、お客様のニーズに合わせた固有のソリューションをご提供します。
当社は、業界をリードする高度なカスタム設計プロセスにより、お客様の仕様に最適なラックPDUを設計・開発いたします。電圧・電流・アウトレット構成の指定から、限られた設置スペースに対応する形状設計まで、個別の要件に応じたPDUを製造し、高い信頼性と長期的なコスト効率を実現します。
専門チームがお客様と密に連携し、要件の確認から設計・構築までを一貫して支援し、用途に最適化されたソリューションを提供します。
ラック電源に関するご相談やお見積りのご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
Complete the form below to request a quote from one of our product specialists.
* Denotes a required field.

標準モデルを超える柔軟性

専門チームによるサポート
お客様の要件に合わせて、最適なラックPDUを設計します。※
国や地域ごとに異なる電源への対応や、アウトレットの数・種類の指定、設置スペースに合わせた形状や電力密度など、さまざまなカスタマイズが可能です。さらに、電力の計測・監視機能やインテリジェント機能の追加にも対応しています。
※カスタマイズ内容により追加費用が発生する場合があります。また、最小発注数量や納期の条件が適用されることがあります。一部対応できない場合もあり、すべてのカスタマイズ内容を掲載しているわけではありません。
入力電源ケーブルは、機器を電源に接続するためのものです。基本的には、ケーブルのプラグが電源側の受電口(電源インターフェース)に適合している必要があります。当社では、世界各国の接続仕様に対応した、適切な定格のソリューションをご提供します。
入力電源ケーブルを交換可能なタイプをお探しの場合は、当社のユニバーサル入力ソリューションをぜひご確認ください。
入力電源ケーブルの長さは、サイズや長さ、電流容量の要件に応じてカスタマイズ可能です。お客様の必要な電力容量や使用国、設置環境に合わせて最適なソリューションを設計します。
入力電源ケーブルの引き込み位置は、本体の前面・上部・下面など、ご要望に応じてカスタマイズ可能です。これにより、設置場所に合わせて最適に配置でき、設置作業を簡素化できます。
データセンターの電源がACでもDCでも、お客様の要件に合わせて最適な回路設計を行います。
各種規格(NEMA、IEC、CEEなど)に対応したアウトレットをご用意。さらに、当社独自の特許取得済みHDOT® Cx®アウトレットもご提供。IEC C13とC19を組み合わせた設計により、1つのアウトレットでC14とC20の電源ケーブルの両方に対応します。
柔軟なアウトレット配置設計により、必要なアウトレットの種類や数に応じたカスタマイズが可能です。PDU本体上の適切な位置に、最適なタイプのアウトレットを配置します。
ラック、キャビネット、サーバー筐体のサイズに合わせたカスタム設計に対応します。限られたスペースを最大限に活用できます。
適切に設計された機器では、分岐回路の数や定格は電源入力と密接に連動しており、入力された電力をすべて負荷へ供給できるようになっています。当社は、お客様の電力要件に応じて、必要な安全保護を満たす設計を行います。
用途に応じて、必要な電力容量やブレーカー数、アウトレットの仕様は異なります。当社は、より高機能なブレーカーやヒューズの構成にも対応し、最適な電源環境を実現します。
筐体のカラーやラベルの色をカスタマイズすることで、ラック内の機器を色分けしてわかりやすく管理できます。筐体のカラー塗装や前面ラベルの色も選択可能です。
幅広い認証対応により、厳しい電気規格にも対応しています。特定の認証が必要な場合も、試験から認証取得までの対応を行い、各種規制要件を満たします。
当社のXerusファームウェアは、ラック電源管理のニーズに対応するよう設計されていますが、特定の課題に対応するために追加機能が必要になる場合があります。そのような場合には、標準ファームウェアや連携可能な機能をもとに、お客様の要件により適した構成をご提案します。