PX4ラックPDUユニバーサル入力

変化する要件に対応する

PDUを購入する際、入力電源やサーバーラックに配線されるレセプタクルが明確でなかったり、要件そのものが変更されてしまうことがあります。したがって、購入時に入力電源要件に最も適切なPDUを選択しても、その後の要件の変化に対応するためには、別のモデルを新しく購入する必要がありました。

PDUを買い替えるのではなく、設備に合わせてPDUの入力電源コードのみ交換可能だったらと思いませんか?

Legrandのユニバーサル入力を採用したPX4は、入力電源要件に柔軟に対応できるソリューションです。ユニバーサル入力で選択可能な電源コードオプション(UNIVERSAL INPUT CORDS = UIC)は、PDUで一般的な入力電源である単相/三相交流をサポートします。※2025年3月現在PSE取得済モデルはありません。

しくみ

特長

ユニバーサル対応

PX4新規注文時に選択できる入力オプションは、世界中の単相および三相(デルタ/スター)交流をサポートします。

柔軟性

PX4の入力コネクタを共通化することにより、入力電源コードを変更するだけで、将来の電源要件の変更に対応し、コストと時間を節約できます。

容易な導入

PX4のユニバーサル入力コネクタは、接続された入力電源コードを簡単かつ安全に接続できます。

迅速な導入

PX4に用意されたプラグアンドプレイEEPROMスマートコード(特許取得済)により、新しく接続された入力電源コードの定格を自動検出して、導入に要する時間を短縮します。

ケーブル管理の改善

PX4に接続されるUNIVERSAL INPUT CODES(UIC)の小型化されたコネクタ形状は、ケーブル管理を容易にします。

国際互換性

シンプルな製品構成は、世界のあらゆる電源構成で利用できる汎用性を提供し、リードタイムを改善します。

 

Legrandユニバーサル入力電源コードオプション

ユニバーサル入力コードは、単相200V~240V 30~63A、三相208V 30~60A、三相415V 30~32Aのオプションをご用意しています。

IP32 DTCORD-1P32
IP60 DTCORD-1P60
IP60 DTCORD-1P63
IP3GDTCORD-1P3G
3P60 DTCORD-3P60
3P32 DTCORD-3P32

 
3P3G DTCORD-3P3G
L213D DTCORD-L213D
L630 DTCORD-L630
L1530DTCORD-L1530
L2230 DTCORD-L2230
CS836 DTCORD-CS836

 

 

もっと詳しく知りたいときは?

お問い合わせ

PX4 ユニバーサル入力に関するお問い合わせは、 今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら