ホーム » 製品 » Centralized Server Management » CommandCenter® Secure Gateway
ラリタンのCommandCenter® Secure Gateway(CC-SG)は、導入しやすいプラグアンドプレイのアプライアンスで、IT管理者やラボ管理者にセキュアなシングルポイントのリモートアクセス制御を提供します。ラリタンのKVM-over-IPスイッチDominion®シリーズやシリアルコンソールサーバー、ラリタンのPX PDU、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCといったインバウンドのアクセスなど、複数のアクセス技術を統合管理できます。
CC-SGでは、単一のシステムからITインフラ全体にアクセスして制御できます。また、幅広いコンピューターデバイスやシリアルデバイスに、BIOSレベル、アウトバンドのKVM、シリアルでのアクセスが可能です。CC-SGは、以下によるリモートパワー制御もサポートしています。(1) ラリタンのPXインテリジェントラックPDU、 (2) Server Technology CDU1およびPRO2 PDU、(3) SunbirdのPowerIQ® Management Systemに接続されたデバイス。CC-SGは、データをPower IQと自動的に同期します。
CC-SGには、CC-SG管理用のデスクトップクライアントがインストールされており、Javaもブラウザも不要です。
安全なシングルサインオン、単一のIPアドレスで、ラリタンのDominion® KVM-over-IPスイッチ、SXコンソールサーバー、ラリタンおよびServer TechnologyインテリジェントPDU、物理サーバーや仮想サーバーをすべて管理できます。さらに組み込み型サービスプロセッサやリモートアクセスソフトウェアといった他社製デバイスもサポートします。
ローカルの認証・承認機能に加え、LDAP、Active Directory®、RADIUS、TACACS+等の認証プロトコルをサポート。 ユーザーがカスタマイズ可能な基準に基づくアクセスおよび制御機器。集中ロギング、監査証跡。2要素認証(2FA)利用可能。
どこからでもITリソースにアクセスおよび管理できます。Dominion KX IIIまたはIVユーザーステーションからは、Javaを使用せずにKVMおよびシリアルアクセスと高性能サーバーアクセスができます。
CC-SGは、重要な企業のリソースへのセキュアなアクセスを必要とするIT管理者が安心して利用できるセキュアなプラットフォームです。仮想およびハードウェアアプライアンスとして利用可能なCC-SGは、セキュアなエンドツーエンドのTLS暗号化(256ビットAES)による認証、ログイン、ポリシーベースのユーザーアクセス制御を実現します。
CC-SGは、ラックマウント用のハードウェアアプライアンス、またはVMware、Hyper-VまたはXenServerベースの仮想アプライアンスとして利用可能。最大10台のCC-SGアプライアンスを集約し、企業全体でのITインフラへのアクセス制御ニーズに対応します。
クラスタ構成のCC-SGをプライマリ、セカンダリとして設置することで、アプライアンスに冗長性を提供します。ラリタンがサポートするVMwareのHigh Availability機能とFault Tolerance機能を使用することにより、簡単で費用対効果に優れた高可用性を実現します。
CC-SGは、CC-SGが管理するDominion KX III、Dominion KX II、KSX IIおよびKX II-101 V2に、仮想メディア用CIMを介して接続されているシステムの仮想メディアへのアクセスポリシーを設定できます。 これにより、再インストール(新しいOSに適用)やリブート、デバイスのアップグレードをリモートから簡単に実行できます。
修復、セキュリティデバッグなど、詳細なアクティビティレポートを含むロギングや監査証跡を統合し、企業のコンプライアンス遵守を支援します。
CC-SGとお客様のシステムを統合可能です。お客様のアプリケーションからCC-SGに接続された機器やCC-SGの機能にシームレスにアクセスができます。
Java不要のKVMアクセス、シリアルアクセスを実現。管理者は、ブラウザやJavaを使用せずに、すでにインストー ルされているCC-SG管理用のデスクトップクライアントを使うことができます。
CSVファイルをインポートあるいはエクスポートすることにより、デバイス、ノード、ユーザー、関連デバイスやPDUの構成プロセスを迅速化できます。また、CC-SGにすでに存在するデータも活用できます。
ネイバーフッド構成により、最大10台までのCC-SGを集約し、エンタープライズでの大規模ITシステムへのアクセス制御ニーズに対応します。
仮想化環境へのシングルサインオンアクセスが簡単に設定でき、仮想マシンへのリモートアクセス制御や仮想パワーコマンドの発行ができます。
SX II、KX III、KSX IIおよびKX IV-101などのDominion KVMおよびシリアルアプライアンスは、ラリタンのCommandCenter Secure Gatewayと統合可能です。CommandCenter管理システムにより、管理者はラリタンの複数のデバイスを管理できます。ユーザーは、PC、ノートパソコン、KX IIIユーザーステーションを介して、単一の統合システムから数百または数千のコンピューターやネットワークデバイスへアクセスできます。ラリタンのアプライアンスを5台以上お持ちの場合は、集中管理アクセス用にCommandCenterをご検討ください。