AIテック企業やFortune 500のデータセンターに選ばれるラックPDU
AI、スーパーコンピューティング、高性能コンピューティング(HPC)によるデータ量と計算負荷の増大に伴い、キャビネットの電源設計や高密度化への対応が求められています。 RaritanのインテリジェントラックPDUは、業界をリードする機能と高い信頼性により、ハイパースケーラーや半導体メーカーからも高い評価を得ています。
高密度ラックにおける電源需要
高度なラックPDUソリューションにより、最も厳しい電源要件にも対応します。 フォームファクター、ブレーカー数、アウトレット種類などを柔軟にカスタマイズ可能です。
使いやすい製品セレクターを使って、次の高密度ラックPDUをお選びください。


ダウンタイムを防ぐ業界最高クラスのインテリジェンス
電力消費の大きいサーバーは、電力漏れや高調波歪み、電圧変動などの電力品質の問題を引き起こすことがあり、想定外のダウンタイムや未使用容量の発生につながります。 こうした問題を未然に防ぐため、PX4ラックPDUは以下の機能を提供します。
RaritanのインテリジェントPDUは高い信頼性基準を満たし、複数の計測データによりダウンタイムの最小化とインフラの安定運用を支援します。
環境およびセキュリティ監視
電力使用量の増加に伴い、エアフロー、温度、湿度などの環境要因をリアルタイムで監視することが、データセンターの効率最大化に重要です。 Raritanは、ラック単位で重要なIT機器を管理・監視するための包括的なソリューションを提供しています。
プラグ&プレイ対応により、簡単に導入でき、状況の把握がしやすくなり、運用効率の向上にもつながります。 詳しくはこちらをご覧ください。

Raritanの強み

高密度対応インテリジェントラックPDU
平均的な電力要件から超高密度環境まで、Raritanは高負荷なコンピューティング用途に対応するラックPDUを提供します。

顧客指向のエンジニアリング
ラック電源に特化した業界最大規模のエンジニアチームが、お客様と密に連携し、標準製品からカスタムソリューションまで、それぞれの課題に最適な設計・導入を支援します。 カスタムPDUの詳細はこちらをご覧ください。

持続可能な設計理念
効率性と資源の有効活用を重視した製品設計により、環境負荷の低減と運用コストの削減を実現します。
AI、スーパーコンピューティング、HPC向けラック電源および監視ソリューション

PX4 インテリジェントラックPDU
PX4は、実績あるアウトレット技術と革新的なハードウェアおよびインテリジェンス機能を融合し、キャパシティプランニング、ワークロード最適化、環境監視、物理・デジタルのアクセス制御、そして稼働率向上を実現します。
PX4の特長:

ラック管理用アクセサリー
Legrandは、データセンターやミッションクリティカル環境において、ラック単位で重要なIT機器を管理・監視するための幅広いソリューションを提供しています。これらのプラグ&プレイ対応ソリューションには、センサーやSmartlock、資産管理タグのほか、これらをまとめて接続・管理するためのツールが含まれます。
もっと詳しく知るリソース
ホワイトペーパー
最新AIアプリケーション向けラック電源ソリューション
革新的なデータセンター設計が迅速な対応力とイノベーションを実現
電力品質の問題点を解決し、データセンターの信頼性と効率性を高める
デジタルデータセンターの採用