ORV3 オープンコンピュート製品

実績のあるイノベーションとカスタム設計を、Open Compute Project (OCP) 向けに提供

ORV3 オープンコンピュート製品

ハイパフォーマンス環境向けOCPハードウェア

Legrand OCP ORv3ラック&電源システムは、AI、HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)、スーパーコンピューティングなどの高密度な環境をサポートします。効率性を重視したAC/DC電源構成に最適で、ラックあたり100kWを超える処理負荷に対応。インテリジェントな電源管理、リモート監視、高いアップタイムを実現します。

OCP ORv3プロジェクトにLegrandを選ぶ理由

  • 実績のあるパフォーマンス: ハイパースケールデータセンターの上位10社のうち8社で採用
  • 革新的なリーダーシップ:  配電と接続性において最多の特許を保有する、市場をリードするポートフォリオ
  • ニーズに合わせたソリューション:  お客様の仕様を正確に満たす精密なエンジニアリング
  • 深い専門性: スケーラブルで堅牢なインフラストラクチャの設計・導入における豊富な成功実績

パワーシェルフ&OCPラックPDU

パワーシェルフおよび電源

LegrandのOCP対応パワーシェルフは、最新のデータセンターに効率的でスケーラブルな電力を供給します。各ラックマウントシェルフには複数のホットスワップ可能な電源が収容されており、AC電源を信頼性の高いDC電源に変換します。シームレスなラック統合、業界をリードする効率性、組み込みモニタリングおよびインテリジェンス機能により、エネルギーコストを削減し、メンテナンスを簡素化しながらも、アップタイムを向上させます。

33kW ORv3 2RU HPRパワーシェルフ

2RUパワーシェルフは、ホットスワップ可能な6台の5.5kW PSUにより33kWを継続的に供給します。3Φ-Δおよび3Φ-YのORv3入力をサポートし、アクティブカレントシェアリングによるN+1/N+Nの冗長性を提供します。機能には、6つのAC Cxアウトレット、ホットスワップ可能な電源管理コントローラー、高度な電力品質計測が含まれます。1RU仕様も設計中です。

OCPラックおよびバスバー

LegrandのOCP対応ラックおよびバスバーは、最新のデータセンターにおいて効率的でスケーラブルな電力供給とスペースの最適化を実現します。オープンラック設計によりエアフローを改善し、ラック一体型のバスバーが安全でシンプルなDC電力分配を可能にします。 これにより、ケーブル配線を削減し、コストを抑えながら、増え続ける処理負荷に対応します。

ORv3垂直DCバスバー

44OU垂直DCバスバーは、パワーシェルフからラック機器へDC電力を供給します。ロール成形設計により一貫した品質を確保。バスバー設計は400A、700A、1400Aに対応し、カスタム設計も可能です。NVIDIA MGX™アーキテクチャに対応し、高速コンピューティングを実現します。

冷却

Legrandのリアドアクーリングは、高密度データセンター向けに効率的なラックレベルの冷却を提供します。ラック背面に直接取り付けられ、冷水を使用して発熱源で熱を除去することで、従来のCRACユニットへの依存を減らし、エネルギー効率を向上させ、厳しい作業負荷に対応します。

リアドアクーリング(RDHx)

リアドアクーリング(RDHx)

UsystemsのColdLogik RDHxは、OCP環境に適した効率的でスケーラブル、かつ持続可能な空冷補助型液体冷却ソリューションです。温水と冷水の両方をサポートする熱交換水循環設計を採用し、自律的な熱管理によりラックあたり最大200kWを放出します。複数のサイズが用意されており、OEMラックおよびカスタムラックの後付けにも対応しています。

ブローシャはこちら

 

もっと詳しく知りたいときは?

お問い合わせ

ORV3 オープンコンピュート製品に関するお問い合わせは、今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら

Legrand ORV3
オープンコンピュート製品

LegrandのOCP ORV3ラック&電源システムの全貌はLegrand USサイトでご覧いただけます

詳細を見る