インテリジェントPDUの真価:
三相ラックPDU

 

データセンターの電力キャパシティを創出


ハイパワーコンピューティングのIT機器の採用に伴い、サーバー当たりの平均消費電力は急速に増加しています。1台のサーバーラックに対する平均皮相電力は2kWから12kWに増加しており、企業の施設では、ハードウェアの統合、アプリケーションの仮想化、高密度ラック(20~35kW)への移行が続いています。

データセンターマネージャーは、電力を大量に消費する新しいIT機器をサポートするために、IT機器ラックにより多くの電力を供給する必要があります。これが、三相ラックPDUの導入が増えている理由です。

55kWラックPDU

高キャパシティと高密度

1Uサーバー、ネットワークスイッチ、ブレードサーバー、ネットワークストレージデバイスなどの高密度アプリケーションが増加するなか、ハイパワーラックが求められるようになっています。

三相の高密度ラックPDUにより、エネルギーの節約を強化してキャパシティを増大できます。ラリタンは、最大55kW定格のインテリジェントPDUを含め、10kWを上回る設計を業界で最も幅広く提供しています。これにより、最も要求の厳しい将来のコンピューティング密度にも対応できる、十分なヘッドルームが得られます。


詳細はこちら お問い合わせ
 


電力の平衡

位相平衡の重要性

負荷分散は、PDUの分岐回路間でラック機器の電流引き込みを均等に分配させる手順であり、より多くの総電流を供給して各分岐回路のヘッドルームを最大化できます。 しかし、この手順を完璧に実行できるケースはめったになく、各相の電力負荷の差を相互の10%以内に抑えることが適切です。三相インテリジェントPDUは、各相の差異に関してレポートし、その差異が所定の割合を超えるとアラートを送信します。


詳細はこちら お問い合わせ


オーバーヘッドの削減

電力効率を最大化

400Vの三相ハイパワーPDUは、ラックあたり55kWを供給し、低電流で高電圧を実現できます。これにより、ケーブル、銅線、重量を削減し、フットプリントを縮小できます。


詳細はこちら お問い合わせ
 



インテリジェントPDUの真価

データセンター内のラック電源インフラを制御することは、全般的な効率や、上流で深刻な結果を招きかねない潜在的な脅威を理解するための第一歩となります。ラリタンのインテリジェントPDUは、単なる配電に留まらない機能によって、電力チェーンの管理を支援します。

インテリジェントPDUの他の問題解決機能について詳しくは、以下をご覧ください。