ホーム » 製品 » KVM and Serial Accessories » Cat5 Reach DVI HD
Cat5 Reach DVI HD販売終了に関するお知らせ(2025年10月15日)
Cat5 Reach DVI HDは、2025年10月15日付で販売を終了いたしました。 サポート終了日は2027年12月31日となります。
EOLの詳細についてはこちらをご覧ください。
Raritanの最新世代のCat5 DVI HD KVMエクステンダーは、1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、またはKVMスイッチのDVIおよびVGAポートへのリモートアクセスを実現します。リモートユーザーコンソール(USBキーボード、USBマウス、ビデオ/オーディオコントロール)は、Ethernetスイッチのデイジーチェーン接続によってリモートデバイスから100m~1,000m離して設置できるため、過酷な環境から離れた安全な場所に機器を保管できます。またこのソリューションは、スピーカーとマイクロフォンもサポートしています。
特長:
リモートからのアクセスと制御を可能にしつつ、リスクを最小限に抑え、過酷な環境から離れた安全な場所に、PC、サーバー、またはKVMスイッチを保管できます。また、幅広い構成やラリタンのKVMスイッチをサポートしています。
最大1920 x 1200の高解像度ビデオをサポート。Ethernetスイッチを経由して、複数の受信機でビデオを共有することも可能です。
デュアルコンソール対応により、ローカルおよびリモート双方での制御が可能であり、1本のCat5ケーブルで最大100m(Ethernetスイッチのデイジーチェーン接続により1,000m)リモートデバイスから離れることができます。
1台の送信機を複数の受信機に接続することで、複数のリモートユーザーが、送信機に接続されているコンピューターやオーディオ/ビデオデバイスを表示できます。これは、デモルームやショールームなどのブロードキャストアプリケーションに適しています。
リモートユーザーコンソールは、USBキーボード、USBマウス、USB周辺機器、DVI/VGAビデオ、オーディオスピーカー、マイクロフォン、EDIDエミュレーション、シリアルデバイスをサポートします。