製品

KVM-over-IP

Raritanは、EthernetおよびTCP/IPネットワーク経由で、いつでもどこからでも安全なリモートアクセスを実現するKVM-over-IPスイッチを提供しています。Dominionシリーズは、ラック前でのローカル操作に加え、LAN、WAN、インターネット経由でのリモート監視・管理・制御を可能にします。小規模ラボから大規模データセンターまで幅広い運用ニーズに応える業界トップクラスのKVM-over-IPです。

Dominion® KX III

Dominion KX IIIは高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。1、2、4または8人のリモートユーザー、そして1人のローカルユーザーに対応します。VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2、シリアルポートに簡単に接続できます。この高性能のユーザーステーションは、放送スタジオ、ラボ、制御室に最適です。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV-101は、超高性能のシングルポートKVM-over-IPスイッチです。高性能で柔軟性のあるKVM-over-IPリモートアクセス、制御、および管理を提供し、4Kビデオ解像度と60フレーム/秒の1080p映像をサポートします。Dominion KX IV-101は、Raritanセキュアスイッチ (RSS)の第4世代Dominion KXスイッチで、これまでで最も強力なKVM-over-IPスイッチです。


Dominion® LX II

中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。


サーバー統合管理

CC-SGは、データセンターのサーバー、ストレージ、ネットワーク機器などを安全な統一インターフェースで管理します。

CommandCenter® Secure Gateway

RaritanのCommandCenter® Secure Gateway (CC-SG)は、設置も簡単なプラグアンドプレイのアプライアンスで、世界各地のデータセンター内にある全サーバー、ストレージ、ネットワーク設備を一括管理します。KVMスイッチやインバンドソフトウェアベースのソリューション、あるいは埋め込み式サービスプロセッサも管理できるCC-SGは、シームレスな統合管理を実現します。


デスクトップKVM

ラリタンのデスクトップKVMスイッチは、SMB(中小企業)向けの便利で経済的なソリューションです。デスクトップで複数のコンピュータへのリモートアクセスや制御ができるため、キーボード、マウス、モニターを追加する必要がありません。

Secure Desktop KVM

ラリタン セキュアスイッチ(RSS)は、政府機関や軍事機関がハッカーやサイバー攻撃からシステムを守るために必要な、生産性の高い安全なデスクトップアクセスを提供します。

Raritanセキュアスイッチ (RSS)

政府、軍事、諜報機関はさまざまなセキュリティレベルでコンピューターとネットワークを頻繁に使用しています。ユーザーは、これらのシステムへの生産的で安全なアクセスと、コンピューター間の完全な分離を必要とします。この安全なアクセスは、「NIAP Version 3.0 Protection Profile for Peripheral Sharing (KVM) Switches」を満たしている必要があります。このプロファイルは、機密システムを安全に使用する必要がある米国およびカナダ政府機関が従わなければならない最新の要件を定義しています。


シリアルコンソールサーバー

ラリタンのセキュアなコンソールサーバーは、シングルポイントのSerial-over-IPアクセス制御を提供します。UNIX、Linuxサーバーやルーター、その他シリアル機器を、SSH、Telnet、Webブラウザ経由でリモート管理できます。マルチプラットフォーム対応により、リモートで操作しながら、ラック前に座っているのと変わらない仮想環境を提供します。

Dominion® SX II

Dominion SX IIは、2025年6月12日付で販売終了(EOL)が発表されました。後継製品として、ZPE SystemsのNodegrid Serial Consolesが提供されます。

Dominion SX IIは、IT管理者やネットワーク管理者がいつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、制御できるラリタンの次世代シリアルコンソールサーバーです。SX IIは業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいコンソールサーバーとして、サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に、Javaを使用しない自在なアクセスを提供します。


Cat5 KVM スイッチ

Cat5 KVM スイッチは、アナログスイッチまたはマトリックススイッチとも呼ばれ、Cat5 タイプのケーブルを使用して、最大 300メートル離れたサーバや PC にアクセスできるようにします。 小規模な研究室やサーバールームに便利です。

MasterConsole® デジタル

MasterConsole デジタルは、中小規模のIT環境に適した次世代のCat5 KVMスイッチです。システムのメンテナンスや管理、トラブルシューティングに最適で、最新のデジタルビデオインタフェースやステレオオーディオをサポートしています。1台のスイッチで8、16、32台のサーバーに接続でき、2段階のカスケード接続によって最長45メートルで最大1,024台のサーバー接続をサポートします。


MasterConsole デジタル Dual

Masterconsole デジタル Dual(MCD-DUAL)はMCD製品ファミリーの新しいデュアルヘッド Cat5 KVMスイッチです。RaritanのデュアルモニターKVMスイッチを使えば複数のデュアルヘッド機器を一か所から管理・制御が可能で、シームレスなマウス切り替えをサポートします。


KVM関連製品およびアクセサリー

データセンターのインフラをインテリジェントに管理・制御するために、ラリタン製品をより有効にご利用いただける様々なアクセサリーを提供いたします。

Dominion KXエンハンスドユーザーステーション

Dominion®KXエンハンスドユーザーステーション(DKX-EUST)はスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion KX III(DKX3)およびKX IV(DKX4-101)スイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、VMware仮想マシン、Webリンク、SSHおよびDSAMを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。小型フォームファクターを採用しているため、デスク上や標準的な19インチラックに設置できるほか、モニター背面にVESA規格で取り付けることも可能です。標準のCat5 UTPケーブルとイーサネット/IP技術を使って展開します。


Dominion® シリアルアクセスモジュール

Raritanの新しいDominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)で、Dominion KX IIIに接続した最大8台のシリアルデバイスを管理します。


Cat5 Reach DVI HD

Cat5 Reach DVI HD KVMエクステンダーは、60 FPSで1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、またはKVMスイッチのDVI/VGAポートへのリモートアクセスを保護します。


コンピューターインターフェイスモジュール(CIMs)

Raritanは、CIM(コンピューターインターフェイスモジュール)をフルラインナップで取り揃え、さまざまなプラットフォームやアプリケーションに対応します。


コンバーター、アダプター、エミュレーター

豊富なラインナップを誇るRaritanのコンバーター、アダプター、エミュレーターは、マルチプラットフォーム機器に対応できます。


ローカルコンソールコントローラー

RaritanのローカルコンソールコントローラーLCC-USB-VGAやLCC-USB-DVIは、2台のコンソールから1台のコンピューターに先着順方式でアクセスできるコンソールスイッチデバイスです。