ホーム » 製品 » KVM and Serial Accessories » Dominion KXエンハンスドユーザーステーション
DKX3 エンハンスドユーザーステーション(DKX3-EUST)を使用すると、複数のサーバーに同時にアクセス、表示、および制御でき、最大3台のモニターに広げることができます。DKX4エンハンスドユーザーステーション(DKX4-EUST)では、最大4台のモニターに広げることができます。また、革新的なキーボードとマウスの共有機能を使用して、4台、8台、12台以上のモニターで作業することもできます。Webベースのリモートコントロールを使用して、ユーザーステーションの機能をディスプレイウォールや制御室に拡張できます。
DKX-EUSTには2つのモデルがあります。DKX3-EUSTは、DKX3、最大3台のモニター、および1080pまでのサーバーでの使用に最適です。DKX4-EUSTは、DKX4-101との使用が推奨されており、最大4Kのビデオ解像度、多数のKVMセッション、および最大4台のモニターに対応します。
両方とも強力なプロセッサを搭載しており、DKX3-EUSTにはIntelベースのプロセッサ、DKX4-EUSTにはRyzon AMDプロセッサが搭載されています。
DKX-EUSTは旧来のアナログマトリックススイッチや、柔軟性の低い放送システムを補完するほか、手軽なIPアクセスを必要とする用途に使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、制御室、オフィス、データセンターなどで広くご利用いただけます。