柔軟性・安全性・シームレスな操作性

KVM-over-IP Dominion KX III G2登場

Dominion KX III G2は、最新のITインフラ環境向けに設計された次世代のエンタープライズ向けKVM-over-IPスイッチです。

強固なXerusプラットフォームを基盤とし、優れた柔軟性と相互運用性を実現。場所を問わずBIOSレベルでのアクセスを可能にします。低帯域での効率的な通信や高性能なビデオ処理、強力な暗号化により、安全かつ効率的なリモート管理を実現します。管理するサーバーの台数が6台でも96台でも、リモートアクセス要件に応じてスムーズに拡張可能です。

柔軟性

シームレスな制御を実現する柔軟なアクセス

業界屈指の豊富な接続オプションで、KVMへのリモートアクセスとインフラ管理を柔軟かつシームレスに実現します。

24時間365日のリモートアクセス

いつでも、どこからでも、ITインフラを単一のインターフェースからセキュアに管理。24時間365日のBIOSレベルのリモートアクセスで、現地に赴くことなく障害対応からシステム復旧まで実現し、MTTRの短縮、稼働率の向上、出張コストの削減に貢献します。

ローカルでの同時アクセス

KX III G2は、現地での作業に備え、本体にHDMIローカルポートを搭載。ラック前から迅速にアクセスでき、トラブルシューティングやシステム復旧を効率化します。高品質なビデオ表示と接続機器への直接アクセスにより、現場でのスムーズな運用・保守を支援します。

Java不要の仮想メディア

Java不要の仮想メディア機能を搭載。さまざまなメディアやドライブイメージを利用して、ソフトウェアのインストール、システムの起動、診断作業をリモートで実行できます。Javaプラグインが不要なため、セキュリティとブラウザー互換性が向上。管理者は現地に赴くことなく保守作業を行え、ダウンタイムの短縮と運用効率の向上に貢献します。

SDKおよび管理API

KX III G2のソフトウェア開発キット(SDK)とアプリケーションプログラミングインターフェース(API)は、自動化およびカスタムアプリケーション開発向けに無償で提供されています。


パフォーマンス

妥協のないシームレスなパフォーマンス

最新の革新的なビデオ処理技術により、高性能なビデオおよび音声を実現したDominion KX III G2は、どこからでもラック前と変わらない操作環境を提供します。さらに、高速なCPUと業界最高水準の低帯域幅設計により、本番ネットワーク上での運用が可能となり、運用コストの削減に貢献します。

高性能な映像と音声

KX III G2は、強化されたハードウェアにより高性能な映像処理を実現し、要求の厳しい環境でも優れた応答性を提供します。高度な映像処理アルゴリズムが帯域幅の使用効率を最適化しながら、ラック前で操作しているかのような快適な操作性を実現。LAN、WAN、インターネット経由でも、スムーズに応答可能なリモートアクセスを提供します。また、帯域幅は画面に変化が発生した場合にのみ使用されるため、待機時のネットワーク負荷を最小限に抑制。映像や画面更新の多いアプリケーションにおいても優れたパフォーマンスを発揮します。

帯域幅の最適化

KX III G2は柔軟なリモートクライアント設定を提供し、環境に合わせて帯域幅とパフォーマンスを最適化できます。デフォルト設定でもラック前操作に近い操作性を実現し、IT用途から映像負荷の高いアプリケーションまで、ビデオ処理や圧縮を容易に最適化できます。

毎秒60フレーム(FPS)に対応

音声対応のVideo-over-IPを、滑らかな60fps、1080pまたは1920×1200の解像度で提供し、放送業界やその他のハイエンド映像アプリケーションに最適です。

クロマサブサンプリング: 4:4:4/4:2:2

すべての解像度で4:4:4および4:2:2の高度なクロマサブサンプリングをサポートし、各セッションで画質と帯域効率のバランス調整が可能です。


セキュリティ

セキュアなアクセスを設計段階から実現

セキュリティを中核に設計されたDominion KX III G2は、エンタープライズレベルのセキュリティ機能により、進化し続ける脅威から重要な資産と組織を保護します。暗号化通信に加え、AES、FIPS、スマートカード認証などの高度なセキュリティ機能と、ファイアウォールによるアクセス制御を備え、安心して利用できるリモートアクセス環境を提供します。

セキュアブートおよびTPMチップ

セキュアブート機能を備えており、起動時にファームウェアの整合性を検証することで、不正または悪意のあるソフトウェアによるKVMシステムの乗っ取りを防止します。また、統合されたTPM(Trusted Platform Module)は、暗号鍵や認証情報をハードウェアベースで保護します。

米政府基準の暗号化

AES暗号化やFIPS準拠の暗号機能など、高度な暗号化技術によって安全なリモートセッションを実現します。機密データを保護し、厳格なセキュリティ要件への対応を支援します。包括的な監査ログ機能により、コンプライアンス対応やセキュリティ監視に必要な可視性とデータを提供します。

IPv6認証

IPv6認証を取得しており、最新のネットワークインフラとのシームレスな互換性を実現します。この認証により、優れた拡張性と強化されたアドレス管理機能を提供するとともに、次世代IPネットワークへの対応を可能にします。

Xerusテクノロジープラットフォームのセキュリティ

Xerusは、エンタープライズレベルの要件を上回るセキュリティを提供し、最新のネットワークセキュリティプロトコル、高度なデータ暗号化、強力なパスワード設定、堅牢なログイン保護機能によって、インフラ全体のセキュリティを強化します。


拡張性

容易に拡張可能な設計

OOB(アウトオブバンド)管理に対応し、BIOSレベルでのアクセスにより、最大96台のデバイスをエンタープライズレベルで制御できます。複数ユニットの連携や自動プロビジョニングにより、インフラの拡張も容易です。

BIOSレベルのリモートアクセス

業界最高レベルのパフォーマンスと柔軟性を備えたKVM-over-IPテクノロジーにより、LAN、WAN、インターネット、モバイル経由でサーバーへリモートアクセスが可能です。 管理者はBIOSレベルでサーバーを制御でき、トラブル対応、設定変更、再起動、電源サイクルをどこからでも実行できます。

高密度環境に対応したマルチユーザーアクセス

複数のハードウェアモデルにより最大96ポートに対応し、1、2、4、8セッションの同時アクセスで、8、16、32、64、96台のサーバーを管理できます。

シンプルな一元管理

RaritanのCommandCenter Secure Gateway(CC-SG)と併用することで、数千台規模のエンタープライズサーバー環境に対応できます。また、世界中のデータセンターに設置されたすべての機器を単一の管理画面から一元的に管理できます。

幅広いデバイスとの接続性

マルチプラットフォームに対応したCIMの幅広いラインアップにより、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortなどのビデオインターフェースに加え、USBおよび仮想メディア対応USBにシームレスに接続し、多様な環境で高い互換性を実現します。


DOMINION KX III G2トポロジー図

Dominion KX III G2 diagram

Dominion KX III G2 KVM-over-IPクライアント

KVM/IP クライアントテクノロジーKVM-over-IP 性能仮想メディア音声スマートカード
Active KVM
クライアント (AKC)
Microsoft .NET Framework高フル仮想メディア入出力
HTML KVM
クライアント (HKC)
HTML5 ブラウザ
テクノロジ
中リモート/ローカル
ISOイメージ
出力
Virtual KVM
クライアント (VKC)
Java Applet高フル仮想メディア入出力
KX III ユーザー
ステーション (VKC)
Linux ハードウェア
アプライアンス
最高フル仮想メディア入出力

Dominion KX III G2は、AKC、HKC、VKCの3種類のKVM-over-IPクライアントを提供し、リモートサーバーへのアクセスと操作を可能にします。

  • AKC:Windows向けのフル機能Java不要クライアント
  • HKC:Linux、macOS、iOS対応のブラウザベースクライアント
  • VKC:全対応プラットフォーム向けのフル機能Javaベースクライアント

KX IIIエンハンスドユーザーステーションは、放送設備やコントロールルーム向けの高性能KVM-over-IPアプライアンスです。Linuxベースの専用機器として、最大2系統の1080p映像(30fps)をサポートし、50msの低遅延で快適なリモートアクセスを実現します。

DOMINION KX III G2の構成

システム構成例

Dominion KX III G2 diagram

Dominion KX III G2用CIM

CIMはPC、サーバー、ワークステーションとDominion KX III をUTPケーブルで接続する「サーバードングル」です。接続するコンピューターなどのポートの種類に応じて様々なタイプのCIMがあります (USB、PS/2、 VGA、 HDMI、 DVI、 DisplayPort、シリアル) 。また仮想メディアといった機能をサポートするタイプもあります。お使いの環境に応じて以下から適切なCIMを見つけてください。詳細はKX III G2 CIMガイドを参照してください。

型名DVIDisplay PortHDMIUSB-CVGA仮想メディアずれない マウススマートカードオーディオ
D2CIM-DVUSB-DP
D2CIM-DVUSB-HDMI
D2CIM-DVUSB-DVI
D2CIM-DVUSB
D2CIM-VUSB-USBC
D2CIM-VUSB
DCIM-USBG
DCIM-PS2

シリアルアクセスも可能

Dominion Serial Access Module(DSAM)により、Java不要のシリアルアクセスを実現。2ポートおよび4ポートのDSAMモジュールをKX III G2のUSBポートに接続することで、LANスイッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーなど、最大8台のシリアルデバイスに同時接続できます。コピー&ペーストに対応した「True Serial Access」を提供します。

Dominion KX III G2 diagram

CommandCenter Secure Gatewayによる中央集約管理

SX II、KX III、KX III G2、KSX II、KX IV-101などのDominion KVM/シリアルアプライアンスは、RaritanのCommandCenter Secure Gateway(CC-SG)と統合できます。CC-SGにより、複数のRaritanデバイスを一元管理し、PC、ノートパソコン、KX III エンハンスドユーザーステーションから、数百~数千のコンピュータやネットワークデバイスに1つの統合システムからアクセスできます。5台以上のRaritanアプライアンスを運用する場合は、CC-SGによる中央集約管理が効果的です。

Dominion KX III G2 diagram

すべてのKX III G2モデル

1. ネットワーク経由のユーザーは同時アクセスができます。最大8ユーザーまでがPC Share®で、1台のサーバーにアクセス/制御できます。

2. すべてのモデルが二重化電源、二重化ギガビットイーサネット、仮想メディア、ずれないマウスに標準対応しています。

3. CIMに関する情報については、KX III G2 KX III G2 CIM ガイドをご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。


詳しい情報をご覧いただき、
ぜひお問い合わせください。