ホーム » 製品 » 電源管理製品用アクセサリー » ラックPDUインターフェースモジュール
Raritanラック電源管理機器の接続性、通信機能、およびネットワーク機能を拡張するために、USBベースのインターフェースモジュールがラインアップされています。
インターフェースモジュールは、Raritan PX4ラックPDU、インラインメーター、ラックトランスファースイッチ、スマートラックコントローラーなどのXerus™対応管理機器のコントローラーのUSB-Aポートに対するプラグアンドプレイ互換性を備え、簡単に導入できるように設計されています。
Raritanは、コンピューターインターフェースモジュール(CIM)もフルラインアップしており、さまざまなプラットフォームおよびアプリケーションをサポートしています。詳細はこちらをご覧ください。
Raritan SX2 などのシリアルコンソールサーバーと、Xerus対応の管理デバイスのUSB-Aポートを接続するためのマイクロコントローラー内蔵USB-RJ45変換アダプターです。
本製品を使用することで、コンソールサーバーからラック電源機器(PDU)へのアクセスが可能となり、各アウトレットの電源オン/オフなどの電源制御操作をリモートで実行できます。
Raritan KX3 などのKVMスイッチと、Xerus対応の管理デバイスのUSB-Aポートを接続するためのマイクロコントローラー内蔵USB-RJ45変換アダプターです。
本製品を使用することで、KVMスイッチからラック電源機器(PDU)へのアクセスが可能となり、各アウトレットの電源オン/オフなどの電源制御操作をリモートで実行できます。
Raritan DSAM などのシリアルアクセスモジュールと、Xerus対応の管理デバイスのUSB-Aポートを接続するためのマイクロコントローラー内蔵USB-RJ45変換アダプターです。
本製品を使用することで、DSAM からラック電源機器(PDU)へコマンドラインインターフェース(CLI)経由でアクセスできます。
Xerus対応の管理デバイスのUSB-Aポートに接続し、サードパーティ製のMODBUS RTUデバイスとのインターフェースを提供するUSB-A to MODBUS RTU変換用ドングルです。
このドングルを使用することで、サードパーティ製デバイスに保存されたデータを取得できます。
Xerus対応の管理デバイスにWi-Fi接続機能を追加するためのUSB Wi-Fiアンテナです。
2.4GHzおよび5GHz帯の無線LANに対応し、IEEE 802.12ac/a/b/g/n 各規格をサポートしています。(※日本の技適対応製品)