PXOコンパクトPDU

PXOコンパクトPDU

IT/AVアプリケーション向けのコンパクトな電源管理と制御

RaritanのコンパクトなラックPDU、PXOシリーズは、IT管理者から離れたロケーションにある機器の情報の可視化や制御を可能にします。

スリムで省スペースな筐体設計により、会議室のテーブルの下、壁にマウントされたモニターやテレビの背面、POSステーション、産業用機器の近くなど、様々な場所にPXOを取り付けることができます。ネットワーク対応のコントローラにより、24時間365日、世界のどこからでも機器の監視・制御が可能で、ITやオーディオビジュアル(AV)システムでの利用に最適です。

クリティカルな大規模データセンターのインフラストラクチャを拡張し、電力を安定的に供給したい場合は、他のPDU製品ラインアップもご参照ください。

機能

アウトレット単位の電源オンオフ

リモートから特定のアウトレットの電源オンオフの切り替えが可能なことで、IT担当者が機器の再起動のために現場に出張する必要がなく、出張経費の削減が可能。

コンパクトな筐体

スリムな筐体は会議室・デスク、銀行ATM、小売業のPOS、電子ゲーム(カジノ)、ラボ環境、教室、病院などAVやITアプリケーションに最適。

100V NEMA5-20Rの
アウトレット出力

アウトレット出力は、日本のオフィスで一般的な入力プラグであるNEMA5-15Pを接続できるNEMA5-20Rが用意されており、これに対応した多くの機器を利用可能です。

環境を最適化

オプションの環境監視センサーや人感センサーに接続することにより遠隔から現場の状況に目を配ることができます。


もっと詳しく知りたいときは?

製品カタログ

導入検討のための技術仕様を見る

今すぐダウンロード

購入するには

PXC/PXOを購入するには

販売代理店一覧へ

お問い合わせ

PXC/PXOに関するお問い合わせは、 今すぐラリタン・ジャパンまで

営業担当へのお問い合わせ