Xerus

XERUS™テクノロジープラットフォーム

既存のインフラを最大限に活用

Xerusテクノロジープラットフォームは、すべてのラリタンの電源ソリューションに組み込まれたハードウェア/ソフトウェアテクノロジーの組み合わせを指します。お客様のパワーチェーンにセキュリティ、高い処理能力、高度なアラート機能、完全な可視性を実現することで、データセンターの効率性を最大限に高めます。

  • Xerusファームウェアはラリタンのエンジニアが設計しているため、継続的なイノベーションによって、急速に変化するデータセンターニーズに対応します。
  • ファームウェアはさまざまな状況で試されている実証済みのテクノロジーで、全世界で数千に上るデータセンターをサポート
  • 相互運用可能なオープンアーキテクチャにより、将来に対応する迅速なアプリケーション開発を実現
 
 

最も重要な知見をお見逃しなく

データセンターは語りかけています。あなたには聞こえていますか?

Xerusはリアルタイムの知見と高度な監視によって、発生前に問題を特定できるよう支援します。

  • 場合によっては数千にも達する、施設全体の測定データポイントを収集して対応
  • ビジネスに影響を及ぼすエラーや危険な環境状況に対する可視性を向上
  • アップタイムに影響が及ぶ前に、過度の電力利用や極端な状況についてアラートや通知を送信

XERUSのセキュリティ

比類のないセキュリティを提供

Xerusは、最新のネットワークセキュリティプロトコル、高度なデータ暗号化方式、強固なパスワードポリシー、およびログイン保護によって、インフラ全体にわたりセキュリティを向上させます。

  • エンタープライズレベルのITセキュリティ要件に対応
  • あらゆるデバイス通信を暗号化してセキュリティを確保
  • ユーザーアクセスを制御し、エラーや悪意から保護
  • セキュリティ侵害から保護し、潜在的な脅威の一歩先を行く
 
 

仕事を容易に

効率的なDCIMへの道のりをシンプルに

Xerusはデベロッパーフレンドリーなプラットフォームであり、容易なオートメーションと、BMSまたはDCIMソフトウェアへのシームレスなデータ転送を可能にします。これにより時間を節約するとともに、電源、環境、資産に関する重要なデータをよりよく理解できます。

  • 重要なインフラデータをあらゆるDCIM、CMDB、またはBMSソフトウェアに集約
  • エネルギー管理ソフトウェアによってデバイスをシームレスに検出、インポート、制御
  • 開発者ツールを活用して自らカスタム機能を作成

絶え間ない研究開発とイノベーション

長期的な運用に向けて堅固なインフラを構築

Xerusテクノロジープラットフォームは、世界で最もデータ集約型の環境で数十万時間のランタイムに耐えてきた実証済みのファームウェアにより、データセンターに優れた信頼性と継続的アップタイムを提供します。

  • Xerusファームウェアのアップグレードは、進化するデータセンターに対応するため定期的にリリース
  • 広範なデバイス回帰テストにより、最高レベルのアップタイムとセキュリティを保証し、IT資産のライフサイクルを長期化
  • 市場やお客様のフィードバックを通じたイノベーションにより、ビジネスの成長を促して将来に対応できるアーキテクチャを実現するために最適なアプリケーションを提供
 

完全なパワーチェーン制御

データセンターのインテリジェントな電力インフラを作動


 

もっと詳しく知りたいときは?

電源のスペシャリストに問い合わせる

Xerusの詳細は、製品スペシャリストまでお問い合わせください。

お問い合わせ

ラリタンの電源管理製品を見る

Xerusによって実現するインテリジェントな電源ソリューションをご覧ください。

すべての製品を見る

PDUセレクターを使用する

ラリタンの製品をすべてご覧いただき、ニーズに合ったPDUを探してください。

PDUセレクター