ラリタンは、30年以上にわたって電源、リモートアクセス制御ソリューションを提供してきた豊富な実績を持つイノベーターです。この経験を活かして大手の移動通信ネットワーク事業者が、遠隔地にある重要な機器を集中的に監視・アクセスするためのスマートなソリューションを用いて、効率化を実現するお手伝いをしています。
ラリタンのソリューションは、お客様の携帯電話インフラの現状と将来の成長に備えて、以下のように設計されています。
ソリューションコンポーネント
スマートラックコントローラー
1U スマートラックコントローラー、2 x C14 電源入力、 8 x RJ-45 センサーポート、 1 x RJ-45 RS-232 ポート、 2 x USB-A ポート、 1 x USB-B ポート、 2 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Ethernetポート、 1 x RJ-45 フィーチャーポート、リモートHUB接続用に2xRJ-45ポー ト、 マルチカラー LCD ディスプレイ
温度・湿度センサー

デュアルコンボセンサー:RJ-12コネクターから温湿度コンボセンサーまでのケーブル長は3m、追加の温湿度センサー間はさらに3m(合計6m/20ft)。
デジタルセンサー

デジタルセンサーは、接点クロージャーセンサーとドライ接点信号アクチュエーターの両方に対応した7つのチャンネルを持ち、煙検知などの追加のセンサーニーズに対応しています。
Power IQ®
Power IQ® ソフトウェアはインフラストラクチャーのリソースをモニタリングするための情報とコントロールを提供するとともに、潜在的なトラブルをダウンタイムが発生する前に知らせるアラート機能を提供します。
ソリューション概要

モバイル通信事業者、タワーオペレーター、PoCを検討しているITインテグレーター、どなたでもお気軽にご連絡ください。
* Denotes a required field.