Dominion® アクセサリー

Dominion シリアルアクセスモジュール (DSAM)

ラリタンの新しいDominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)を使用すると、Dominion KX III(KVM-over-IPスイッチ)に接続した最大8台のシリアルデバイスを管理できます。2ポートまたは4ポートのDSAMモジュールでは、LANスイッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーなどのデバイスに対して、Javaを使用せずにシリアルアクセスが可能です。DSAMは、KVMとシリアルアクセスの両方を必要とするようなリモートのオフィスまたは支社に最適です。

Dominion® アクセサリー
についてもっと知りたい

KX III用シリアルアクセス

DSAMモジュールは最大8つのポートにより、Dominion KX IIIスイッチからの真のシリアルアクセスを可能にします。1つまたは2つのモジュールをKX IIIのUSBポートに接続して、Javaを使用せずにシリアルアクセスができます。サーバー、PC、ワークステーションへのKVM-over-IPアクセスで、スイッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーなどのシリアルデバイスの同時管理が可能です。

高速シリアルアクセス

DSAMでは、最大230Kボーの高速のシリアルアクセスが可能です。DTE/DCE自動検知により、ロールオーバーケーブルが不要です。

総コストを節減

他社のソリューションと異なり、DSAMは独立したシリアルアクセスが可能です。貴重なKVMポートやIPセッションがシリアル接続に使用されることはありません。

簡単に設置

DSAMはゼロUデバイスで、ラックスペースを必要としません。電力供給はKX IIIから得るため、外付けの電源アダプターは不要です。ロールオーバーケーブルも不要です。

Dominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)による真のシリアルアクセス


Dominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)による真のシリアルアクセス

もっと詳しく知りたいときは?

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

テストドライブ

Dominion KX IIIテストドライブは
無料で体験頂けます

今すぐ体験する

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら