Power IQ®

電力とエネルギーモニタリングソフトウェア

Power IQ DCIMモニタリングソフトウェアを使えば、データセンターや施設の管理者は、データセンターにある既存の電力インフラを綿密にモニタリングし、最大限に活用することができます。電力分析や冷却チャート、レポート機能により、電力負荷や使用トレンド、電力容量など、インフラ全体のあらゆるレベルでリアルタイムで把握。ユーザー側で設定可能なダッシュボードは、電力容量や環境の健康状態、エネルギー消費量など、ユーザーが自在にカスタマイズして表示できます。ラック内の電力、冷却、エアフローやイベントなど、様々なデータにワンクリックでアクセスできます。

 

Power IQ®
についてもっと知りたい

特長

エネルギー管理

データセンターで電力を消費しているもの、そしてその電力を削減する方法を見つけることが大切です。 建物内の各種メーターやUPS、フロアPDU、リモート電源パネル(RPP)、配電設備、インテリジェントラックPDUといったデータセンター内のすべての電力使用状況を監視、測定できます。リスクを負うことなくデータセンター内の温度を上げ、グリーングリッドのPUEレベルを測定し、グリーンデータセンター戦略を促進させましょう。エネルギーコスト請求レポートでサステナビリティ対策も万全です。

環境モニタリング

環境管理ソリューションは、トラブルの発生しやすいスポットを特定するだけでなく、省エネをサポートし、IT機器のための安全な環境を維持することができます。SunbirdのDCIM モニタリングソリューションは、ラリタンのインテリジェントPDU PX®シリーズや、温度、湿度、気流、気圧といったプラグアンドプレイ方式の環境センサーを集約管理する環境アプライアンス EMXのパワーを結集、完璧な環境管理を実現します。トレンドを把握し、アラートを受信し、省エネを実行し、アップタイムを向上させましょう。

電力管理

今、どれだけの電力が使われているのか、個々のサーバーまで掘り下げて確認してみましょう。ラリタンのインテリジェントラックPDUファミリー PX® と組み合わせれば、アウトレット単位での電力計測が可能です。エンタープライズクラスの電力モニタリングソフトウェアは、業界でも最大規模のデータセンター複数社で採用され、その過酷な環境に耐え、実績は保証済みです。 直感的で操作しやすく、ユーザー側で設定可能なダッシュボードはパワーチェーン全体の電力使用トレンドや電力容量を表示。未使用となっているIT機器を特定し、データセンターのアップタイムを向上させます。

ベンダーに依存しない管理

SNMPで計測するさまざまな機器を単一のWebブラウザから管理できる高い拡張性があります。サポート対象はAPC®、Avocent®、BayTech®、Cyber Switching®、Cyclades®、Eaton、Geist、HP®、Knurr®、Liebert、MRV®、NetBotz、Raritan、Rittal®、Server Technology®、Sinetica、Starline Track Busway、Tripp Lite、UNITE™の各製品で、プリインストール、検証済みです。

その他特長

ラックPDUのデータを統合管理

統合管理コンソールが、データセンター内の全PDUの名前、ポーリング状況、設置場所、モデル、ファームウェアなどの情報を1つの画面に統合して表示。貴重な管理時間を節約し、他の優先課題に対処することができます。

PUE(電力使用効率)のチャートおよびゲージによる表示

建物への給電状況やIT機器および非IT機器の電力負荷といったデータを自動的に収集し、リアルタイムでPUE(電力使用効率)を把握できます。日々得られるデータを活用してデータセンターのエネルギー効率を測定し、データセンター内やデータセンター同士で比較してみるのもおすすめです。

ベンダーに依存しない電源制御

ラックPDUのアウトレットをグループ化し、グループ単位での電源制御が可能。サーバー電源のオン/オフをリモートで実行し、アップタイムや運用効率の向上、エネルギー消費量の削減を実現します。停電時のバッテリー寿命も延長できます。


ダッシュボードおよびモニタリング

ユーザー側で設定可能なダッシュボードは、電力と環境の健康状態、ラックの冷却状況、エネルギー容量、供給日数予測、天気予報、地図、ビデオなどが表示でき、リアルタイムで情報更新されます。

スマートラックビュー

Power IQ は、ラック内の電力、冷却、湿度、エアフローやイベントなどさまざまなデータにワンクリックでアクセス、ラック内の細部まで情報を表示できます。

フロアマップ

データセンターの有効電力、電流、容量、温度、湿度、ラックに起こったイベントをラック単位でリアルタイムにカラーで表示できるデータセンターのフロアマップを表示します。


しきい値アラート

しきい値を設定し、Power IQ を活用すれば、しきい値を超えた際にアラートを受信。大きな問題が発生する前に潜在的な問題を見抜き、アップタイムと可用性を向上できます。

ラックの検査

データセンターのフロアマップからワンクリックでラック単位の詳細が表示できるため、しきい値アラートの原因やイベントを特定し、ラックPDUのパフォーマンスも把握できます。

レポートフォーマットのカスタマイズ

自動生成、スケジュール化、Eメール配信機能などカスタムレポートのフォーマットを作成できます。例えば、ユーザーごとの電力料金レポート、ゴーストサーバーや電力の無駄、月次の電力ピークレポートなどを作成できます。


スクリーンショット

Power IQ®


もっと詳しく知りたいときは?

DCIMについてもっと知る

DCIMソリューションについて
詳しい情報を得る

もっと知る

お試し版ダウンロード

Power IQ® 6ライセンス用
無料試用版にアクセス

今すぐダウンロード

お問い合わせ

DCIMに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら