ラリタンのSmartLock™は、ネットワーク接続されたインテリジェントな電子ドアアクセス・制御システムで、データセンターのホワイトスペースにある機密性の高いIT資産への監査/制御されたアクセスを提供します。進化するキャビネットレベルの物理的なセキュリティ要件に対応し、PCI DSS、SOX、SSAE、HIPAA、GDPR、EN50600などの規制コンプライアンスで義務づけられたワークフロー管理を強化する、経済的で拡張可能なソリューションです。
ベンダーに依存しないこの万能なドアアクセス制御システムは、既存のホワイトスペースのキャビネットや格納容器に取り付け可能であり、データセンターのテクノロジーアーキテクチャとシームレスに統合して以下の機能を実現します。
ラリタンはラックでの物理的なセキュリティに加え、アップタイムの継続に必要となる重要情報の監視と提供を行う、インテリジェントなラックソリューションも提供しています。
拡張性と柔軟性に優れたこのデバイスは、セキュリティ管理やDCIMソフトウェア内の既存のITネットワークを介して、あるいは標準的スクリプトや通信プロトコルを用いてアクセスすることができます。これにより、IPアドレスによるカスケード接続、ネットワーク上での検出、設定、継続的なメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。
SmartLockシステムは、ラリタンのスマートラックコントローラーやPXインテリジェントPDUのセンサーポートに対応しています。これにより、インフラの配線を増やすことなく、ネットワークと電源の二重化を実現します。また、アップタイムを確保するとともに、重大な問題が発生した場合の解決に必要な労力を軽減します。
SmartLockシステムは、一般的な電子ドアロックデバイスと完全に統合されており、取り付けが可能であるため、設置と運用がシンプルかつ経済的になります。
SmartLockシステムは、定義済みのユーザーやグループに対するオンデマンドのドア制御によって、キャビネットやデバイスレベルに至るまで、柔軟かつ安全なアクセスと制御を実現します。
SmartLockシステムは、一般的なアクセススマートカードや他のID管理テクノロジーとシームレスに統合されているため、さまざまなレベルのセキュリティを実現し、機密IT資産には識別可能で認定済みの個人だけがアクセスできるようにします。
SmartLockシステムには、ラリタンの革新的なXerusテクノロジープラットフォームが搭載されています。Xerusは、アクセスイベントの自動監査証跡ログによって、プロアクティブかつリアルタイムの情報のスマートな検出、追跡、アラートを実現します。
ベーシックタイプのSmartLockソリューション
ラックアクセス制御を容易に導入
SmartLock ベーシックソリューションは、エントリーレベルのアクセス制御要件に最適です。標準的なロックとオプションのモジュール式カードリーダーによって、面積の小さいデータセンターに理想的なソリューションとなっています。
スタンダードタイプのSmartLock ソリューション
エンタープライズセキュリティ標準に最適
SmartLockスタンダードソリューションは、より高レベルのセキュリティが要求され、かつ既存のITインフラに容易に統合できるソリューションが必要な環境に最適です。
アドバンスドタイプのSmartLockソリューション
汎用性と拡張性に優れたアクセス制御
SmartLockアドバンスソリューションは、最もセキュアな環境を必要とするデータセンターのための最適なソリューションです。このオプションは、将来の成長するニーズとセキュリティ要件に対応するために設計されました。
*アドバンスドタイプのオプションは一部モデルで可能