ホーム » 製品 » KVM/シリアルコンソール用アクセサリー » ローカルコンソールコントローラ
ラリタンのローカルコンソールコントローラLCC-USB-VGAは、2台のコンソールから1台のコンピュータに先着順方式でアクセスできるコンソールスイッチデバイスです。別バージョンのLCC-USB-VGA-6MCには、外部スイッチに接続するためのケーブルが付属しています。
LCC-USB-VGAは、製造業および工場環境向けに設計されています。1台のコンピュータまたは製造装置に接続されたLCCは、ローカルアクセスはもちろん、リモートアクセスも可能です。また、ローカルメンテナンスやローカル使用の際には安全性を確保するためにリモートアクセスを切断することもできます。
主な特徴