ホーム » 製品 » ラックマウントコンソールドロワー » LEDバックライトコンソールドロワー
ラリタンの17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドロワーは、DVIとVGAのビデオ入力を搭載。ビデオ、キーボードおよびタッチパッド機能を統合し、お使いのアナログまたはデジタルKVMスイッチと接続することにより、複数ラックのサーバーを単一のワークステーションから管理することができます。
データセンターや、サーバールーム、ラボの管理者に最適な1台です!
エネルギー効率の高いLEDバックライト液晶ディスプレイを搭載し、CCFLバックライト技術を用いた従来の液晶に比べ、エネルギー消費量を最大約20-50%削減します。
DVI-Dビデオ入力による最大解像度1080P(1920×1080@60Hz)のワイドスクリーン対応17インチディスプレイ。さらに最大1280 x 1024解像度の19インチ ディスプレイ。
DVI-Dビデオ入力は、480P、720Pおよび1080Pなどの高解像度ビデオに対応しています。また、標準VGA入力にも対応します。
省スペースの1U設計。フルサイズのキーボード、モニターおよびマウスと比較して、85%の省スペースを実現します。
Dominion®、Paragon®、MasterConsole®等、ラリタンのKVMスイッチ製品をはじめ、サードパーティ製スイッチとの互換性もあります。
実質的にすべてのサーバールームやデータセンター環境への統合が可能。Sun®、Windows®、Linux®やその他オペレーティングシステムにも対応しています。
多言語キーボードをサポートします(米語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、韓国語、中国語、日本語)。
内蔵のマイクロスイッチにより、モニターの開閉角度が20度以下になると自動で電源のオン/オフを切り替え、LCDパネルの耐用年数の最大化を図ります。
キーボードやマウス、スマートカードリーダにもラック前面で容易に接続することができ、ラックから直接ラリタンのKVMスイッチを管理することができます。
プラグアンドプレイや自動設定、使いやすいオンスクリーン表示により設置が容易なことに加え、USB2.0パススルーポートによりキーボードやマウス、スマートカードリーダにも簡単に接続