環境センサー

データセンター環境センサー

環境センサーを使うことにより、ホットスポットを特定して効率よく適切に冷却したり、静電気によるリスクを管理したりすることができます。

センサー

DPX-T1

DPX-T1

温度センサーx1に3メートルのコード、RJ-12 のコネクター。IT機器ラックに設置されたラリタンの電源管理機器(PDU、コントローラー、トランスファースイッチなど)のRJ-12コネクターに挿すだけで簡単に使用できます。

DPX-T1H1

DPX-T1H1

温度センサーx1と湿度センサーx1の組み合わせに3メートルのコード、RJ-12のコネクター。リアルタイムで温度湿度データを供給することでデータセンター環境を効率的に制御します。

DPX2-T1H1

DPX2-T1H1

温度センサーx1と湿度センサーx1の組み合わせに3メートルのコード、フィールド交換可能、RJ-45のコネクター(※DPXシリーズ非対応)。


DPX-T2H2

DPX-T2H2

温度、湿度センサー各2の組み合わせ、3メートルのコードとRJ-12のコネクター。センサー間のコードも3メートル。1つのセンサーでデータセンターのラック回りのコールドアイル、ホットアイルの温度・湿度が計測できます。

DPX-T3H1

DPX-T3H1

温度センサー3点のうち1点が湿度センサー機能も併せ持つことで、3つのセンサに4機能を集約。PDU(PXやPX2)のPDUにRJ-12接続。RJ-12のコネクタからセンサー間は3m(10フィート)、センサー間の距離は1m。ラックの下、中央、上で温度を計測するASHRAEの基準に準拠しています。

DPX2-T3H1

DPX2-T3H1

温度センサー3点のうち1点が湿度センサー機能も併せ持つことで、3つのセンサに4機能を集約、フィールド交換可能、。PDU(PX2)のPDUにRJ-12接続。RJ-12のコネクタからセンサー間は3m(10フィート)、センサー間の距離は1m。ラックの下、中央、上で温度を計測するASHRAEの基準に準拠しています。(※DPXシリーズ非対応)


DPX-AF1

DPX-AF1

エアフローセンサー:3mのケーブル、RJ-12コネクタ。穿孔タイルを通る冷気のようなエアフローを監視します。

DPX-T1DP1

DPX-T1DP1

気圧および温度センサー:3mのケーブル、RJ-12コネクタ。熱カーテンで区切られたコールドアイルとホットアイル側の差圧、フリーアクセス床やオーバーヘッドプレナムの上下の差圧を監視します。

DPX-CC2-TR

DPX-CC2-TR

デュアルコンタクトクロージャーセンサー。サードパーティーのドア開閉やドアのロック・アンロック、煙の有無などを検知します。(注:ウォータセンサーはサポート外。PX1.4.1またはPX2.1.5のファームウェアが必要)


DPX-WSF-KIT

DPX-WSF-KIT

フロアウォーター(水漏れ)センサーとコンタクトクロージャーセンサーで水漏れや水+グリコールの漏れを検知します。フリーアクセス床の下での水漏れを警告します。

DPX-WSC-35-KIT

DPX-WSC-35-KIT

3.5mロープウォーター(水漏れ)センサーとコンタクトクロージャセンサー のセット(黄センサーコード:3.5m、黒コード:3m)水漏れまたは水とグリコールの漏れを検知します。フレキシブルケーブルのどこでも簡単に水漏れを検知します。

DPX-WSC-70-KIT

DPX-WSC-70-KIT

7mロープウォーター(水漏れ)センサーとコンタクトクロージャセンサー のセット(黄センサーコード:7m、黒コード:3m)水漏れまたは水とグリコールの漏れを検知します。フレキシブルケーブルのどこでも簡単に水漏れを検知します。


DPX-ENVHUB4

DPX-ENVHUB4

DPXセンサーに対応した4ポートハブ(※DPX2, DXセンサー非対応)。取り付け用の ブラケットが付属。すべてのPXとEMXモデルに接続し、電源 供給を受けるためのRJ-12 間を接続するケーブルが付属

DPX3-ENVHUB4

DPX3-ENVHUB4

DPX2・DXセンサーを含む全てのセンサーに使える4ポートハブ。取り付け用の ブラケットが付属。

DX-PD2C5

DX-PD2C5

DC12V出力対応ドライ接点センサー2点と、各々にノーマルオープン(NO)、ノーマルクローズ(NC)を設定可能な接点センサー5点あり。ドアの開閉、煙検知など他の接点センサーとの連動を実現します。PX3またはPX3TSで使用可能。