インテリジェントアセットタグ/センサー

データセンターのアセット管理

ラリタンのアセットマネジメントタグ(AMT)とアセットマネジメントセンサー(AMS)を使用することで、データセンター管理者は、あらゆるITアセットのインベントリと設置場所を正確かつ自動的にリアルタイムで把握できます。ラリタンのデータセンターインフラストラクチャ管理(DCIM)ソフトウェアと併用することで、アセットの追跡、數量や設置場所の把握、機器の追加や移動、変更を容易に管理できます。

インテリジェントアセットタグ/センサー
についてもっと知りたい

機能

ITアセットの設置場所を容易に特定

それぞれのアセットマネジメントタグには専用のIDチップとバーコードが搭載され、記録されたアセット情報を識別できます。

リアルタイムでアセットを追跡

AMTはIT機器に簡単かつ安全に取り付け可能で、他の場所に移動したアセットをリアルタイムで追跡できます。

あらゆるアセットの状況を迅速に把握

カスタマイズ可能なRGBカラーLEDにより、LEDの赤色点滅はサーバーのメンテナンスリクエスト、緑色の点灯は本番など、さまざまな状況やタスクをインジケーターに表示させることができます。

ラリタンDCIMによる統合管理

ラリタンのデータセンターインフラ管理(DCIM)ソリューションで統合管理することにより、ITアセットやID情報、ラック位置を自動的に提供します。

さらに便利な機能

カラーLED

ユーザーの環境に応じてカラーLEDを点灯または点滅させてアセットの状況を示すことができます。1Uあたり1つのLEDが付けられます。

シンプルな設置

アセットマネジメントセンサーはご利用のラックにマグネットで付けるだけ。機器の設定は必要ありません。

アセットデータベース

ラリタンのDCIM ソフトウェアは機器のタイプ、機能、管理者、ポートの位置などの機器情報や、特定の機器特有の情報も保存します。


EMXやPXとの連動

ラリタンのスマートラックコントローラーEMXやインテリジェントPDUとプラグアンドプレイで連動します。

サードパーティーのソフトウェア

SNMPインターフェイスによってサードパーティーのソフトウェアでもアセットタグのID、物理ロケーションを読むことができ、イベントのTRAPやUスペース毎のLEDカラー設定ができます。

4種類のサイズで提供

42U、45U、48U、54U いずれのラックサイズにも対応できます。



もっと詳しく知りたいときは?

評価機貸出希望

実機に触ってアセット管理についてもっと知る

今すぐに触ってみたい

購入するには

AMT/AMSを購入するには

販売代理店一覧へ

お問い合わせ

PDUに関するお問い合わせは、 今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら