製品

Cat5 KVM スイッチ

Paragon® II

Cat5アナログKVMスイッチは、 放送局や制作、撮影後の編集施設での利用に適した、高速切り替えが可能な高性能ビデオアプリケーション。最大64人のユーザーおよび数千台のサーバーに対応できます。


MasterConsole® デジタル

MasterConsole デジタルは、中小規模のIT環境に適した次世代のCat5 KVMスイッチです。システムのメンテナンスや管理、トラブルシューティングに最適で、最新のデジタルビデオインタフェースやステレオオーディオをサポートしています。1台のスイッチで8、16、32台のサーバーに接続でき、2段階のカスケード接続によって最長45メートルで最大1,024台のサーバー接続をサポートします。


サーバー統合管理

CommandCenter® Secure Gateway

ラリタンのCommandCenter® Secure Gateway (CC-SG)は、設置も簡単なプラグアンドプレイのアプライアンスで、世界各地のデータセンター内にある全サーバー、ストレージ、ネットワーク設備を一括管理します。KVMスイッチやインバンドソフトウェアベースのソリューション、あるいは埋め込み式サービスプロセッサも管理できるCC-SGは、シームレスな統合管理を実現します。


DCIMソフトウェア

Power IQ®

Power IQ DCIMモニタリングソフトウェアは、データセンタ―とファシリティ管理者が電力インフラを密にモニタリングし効率的に利用するためのソフトウェアです。データセンターのヘルスマップ、電力分析、冷却チャート、レポートによって起こり得る障害にたいしてアラートを発生し、リアルタイムでの電力負荷やトレンド、容量をすべてのれ得るのインフラに関して把握できます。カスタマイズ可能なダッシュボードで電力容量、環境の健全さ、消費電力を見ることができます。


デスクトップKVM

CompuSwitch®

シングルユーザー向けマルチプラットフォームKVMスイッチは、2台、4台および8台のコンピューター用モデルが用意され、最大64台のコンピューターを制御することができます。 中小規模のサーバーやコンピュータールームにおけるラックアクセスに適しています。


KVM/シリアルコンソール用アクセサリー

CAT5 Reach DVI エクステンダー

ラリタンのCat5 Reach DVI KVMエクステンダーは VGAやDVIモニターを、コンピューターやサーバー、KVM スイッチから離して設置できる延長器です。


コンピューターインターフェイスモジュール

ラリタンは、CIM(コンピューターインターフェイスモジュール)をフルラインナップで取り揃え、さまざまなプラットフォームやアプリケーションに対応します。


コンバーター、アダプター、エミュレーター

豊富なラインナップを誇るラリタンのコンバーター、アダプター、エミュレーターは、マルチプラットフォーム機器に対応できます。


Dominion® アクセサリー

ラリタンの新しいDominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)で、Dominion KX IIIに接続した最大8台のシリアルデバイスを管理。


DOMINION KX III ユーザーステーション

Dominion® KX IIIユーザーステーションは、Dominion KXⅢスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセスを可能にするスタンドアロンの高性能アプライスです。


KVM-over-IP

Dominion® KX III

KX IIIは高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32または64のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。1、2、4または8人のリモートユーザー、そして1人のローカルユーザーに対応します。VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2、シリアルポートに簡単に接続できます。この高性能のユーザーステーションは、放送スタジオ、ラボ、制御室に最適です。


Dominion® KSX II

Dominion KSX IIは、単一ユニットでKVM-over-IPとシリアルコンソールをリモート管理できる、オールインワンのサービスを提供します。支店や営業所、小売店には理想的なソリューションです。


Dominion® LX

Dominion LXは、1もしくは2人のユーザーが、8または16ポートもしくは最大256台のサーバーを、BIOSレベルでリモート管理できる高機能KVM-over-IPスイッチです。中小企業(SMB)向けに設計されたDominion LXモデルには、ケーブルバンドルのオプションも用意され、予算に応じたKVM-over-IP投資を行うことができます。


Dominion KX II-101 V2

手のひらサイズのシングルポートKVM-over-IPは、シングルサーバーやアナログKVMスイッチのKVM-over-IPエクステンダーをWebブラウザベースでリモート管理します。開発研究所やテストラボ、小売店/POS端末、看板、売店といった環境のほか 、会議、建設現場、医療、軍事施設など、移動を要する環境や一時的に設置するアプリケーションに理想的なソリューションです。


電源管理製品用アクセサリー

SecureLock®電源コード

電源コードとラックPDUのコンセントを統合的にロックするSecureLock機能により、ラックPDUから不用意に電源コードを抜いてしまうアクシデントを防ぎ、ラックPDUと電源コードの接続をセキュアに確保します。


ラックマウントブラケット

ラリタン専用のラックマウントブラケットを活用すれば、ラックスペースにラリタン機器をパーフェクトに収納できます。


電源管理製品

PX インテリジェントラックPDU

ラリタンのインテリジェントラックPDUは、サーバーやネットワーク機器の電源オンオフ、アウトレットおよびPDU単位での電力計測タイプといった幅広いラインナップ。インテリジェントPDUのリーディングベンダーとして、ラリタンは業界で最も革新的かつ信頼できる電源管理ソリューションを提供します。


PXE ユニットメーターPDU

PXEはインテリジェントラックPDUファミリーの中でも消費電力と環境モニタリングに焦点をあてたエントリーレベルユーザー向けのソリューション。今すぐモニタリングを始めたいユーザーにおすすめです。


ラックトランスファースイッチ

ラリタンのハイブリッドラックトランスファースイッチは電気機械式リレーとシリコン制御整流子(SCR)を利用して、2つの電源間で給電を切り替えます。その結果、静止型切り替えスイッチ(STS)よりも低価格で、標準的な自動切り替えスイッチ(ATS)を上回る性能と信頼性を実現しました。


分岐回路モニター(BCM)

ラリタンの最新のインテリジェント分岐回路モニタリング(BCM)システムにより、データセンターやファシリティ設備の管理者は、分電盤、フロアPDU、リモート電源パネル(RPP)、またはオーバーヘッドバスダクト・電力幹線システムでの電気容量や電力使用状況のリアルタイムデータと履歴データを表示できます。このメーター機能は、既存のデータセンターに追加したり、新築時に導入することが可能です。


ラック管理

EMX - スマートラックコントローラ

ラリタンのスマートラックコントローラーは、温度センサーや湿度センサーといったラリタンのあらゆる環境センサーの情報を集中管理。ラリタンのデータセンターインフラ管理ソリューション(DCIM)と組み合わせれば、センサーの読み込みやアセット管理も可能です。


インテリジェントアセットタグ/センサー

ラリタンのアセットマネジメントタグ(AMT)およびアセットマネジメントセンサー(AMS)をラリタンのDCIMソフトウェアと併用することで、あらゆるITアセットのインベントリと設置場所を正確かつ自動的にリアルタイムで把握できます。


環境センサー

環境センサーを使うことにより、ホットスポットを特定して効率よく適切に冷却したり、静電気によるリスクを管理したりすることができます。


ラックマウントコンソールドロワー

MasterConsole® デジタル LED

ラリタンの次世代LCDコンソールドロワー統合型KVMスイッチは、中小規模のIT環境に適しています。17インチのLCDドロワーと、単一のラックユーザーコンソールで8~16台の接続デバイスをサポートする統合型KVMスイッチにより、省スペースとサーバーアクセスの利便性向上を実現しています。このデジタルKVMインタフェースは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオおよびステレオオーディオをサポートします。


LEDバックライトコンソールドロワー

ラリタンの17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドロワーは、お使いのKVMスイッチとの互換性もあり、ビデオ、キーボード、タッチパッド機能が一体化されて複数のサーバーを単一の場所から管理することができます。


シリアルコンソールサーバー

Dominion® SX II

SX IIは、IT管理者やネットワーク管理者がいつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、制御できるラリタンの次世代シリアルコンソールサーバーです。SX IIは業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいコンソールサーバーとして、サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に、Javaを使用しない自在なアクセスを提供します。


Dominion® KSX II

Dominion KSX IIは、単一ユニットでKVM-over-IPとシリアルコンソールをリモート管理できる、オールインワンのサービスを提供します。支店や営業所、小売店には理想的なソリューションです。