CompuSwitch®は、1人のユーザーが1組のキーボード、モニター、マウスから2、4、8台のサーバーにアクセスし、最大64台のPCを集中制御できる、高信頼性のマルチプラットフォームKVMスイッチです。
小規模のサーバールームやテストラボ、デスクトップアプリケーションに理想的です。
キーボード、マウス、モニターから2~8台のサーバーにアクセス制御でき、最大64台のコンピューターまで拡張可能。
最大1600x1200 (60Hz)の高解像度でVGA、SVGAおよびXGAビデオをサポート。
可変速度でサーバーをスキャンし、容易なモニタリングを実現するオートスキャン機能、不使用チャンネルをパスあるいはフィルタリングできるオートスキップ機能を備えています。
シングルユーザー用のCompuSwitch® KVMスイッチは、プラットフォームやOSに関係なく、あらゆるPCにおいて完璧な起動と高信頼性のオペレーションを実現します。
PC(アダプター使用によるPS/2、ATまたはUSB)、Sun、Macをサポート。OSに依存することなく操作可能です。
ベースチャンネルからユーザーポートへのカスケード接続により、最大64台のコンピューターへのアクセス制御が可能です。
キーボード、モニター、マウスをつなぐだけで、すぐに使用できます。
ホットキーコマンドもしくはフロントパネルの各チャンネルボタンを使って、簡単に接続機器の切り替えができます。
接続されているPCのキーボードポート、もしくはオプションの外付け6V DC電源(DC6500U)より電源を供給します。
コンピューターごとに固有のキーボードとマウスを認識することで、キーボードやマウスのロックアップを防止します。