DOMINION KX III ユーザーステーション

高性能KVM-over-IPスイッチへのアクセス

Dominion® KX IIIユーザーステーションは、Dominion KXⅢスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセスを可能にするスタンドアロンの高性能アプライスです。デスク上や標準の19インチラックに設置できる他、VESA規格にも対応しており、モニター背面にも取り付けられます。一般的なCat5UTPケーブルやIPネットワーク接続で導入でき、シングル/デュアルモニターで複数サーバーへの同時アクセス、表示、制御を実現します。

ユーザーステーションは旧来のアナログマトリックスや、高価で互換性の低い放送システムの代替機や補助機として、または手軽なIPアクセスを必要とする用途に幅広く使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、コントロールルーム、オフィス、データセンターなどで広くご利用頂けます。

高性能ユーザーアプライアンス

  • パワフルなインテルベースのプラットフォーム
  • 1080pの画像データを2つ同時に50ミリ秒の低遅延で30FPSの高速ストリーミング
  • DKX3-808モデルによる1秒未満の切り替え
  • VGA、DVI、HDMI、DisplayPortのビデオをサポート
  • 必要な機能を全て装備し、メンテナンスがほぼ不要

効率の高いパワフルなユーザーインターフェース

  • シングル/デュアルモニターに対応
  • 8台以上に同時IP接続
  • フレキシブルなウィンドウマネージャー
  • 全画面表示対応(ツールバー非表示対応)
  • よく使う機能やホットキー登録による切り替え
  • 仮想メディア、USB音声対応

簡単な導入

  • フレキシブルなデュアルLAN/WANアクセス
  • 社内または独自LANを使用
  • 低価格のCat5UTPケーブル接続
  • 数百台のサーバー、デバイスにアクセス
  • デスクトップやノートPCのアクセスにも対応
  • デスクトップでもラックマウントやVESAマウントでも利用可能


構成例



ユーザーステーションの筐体イメージ



画面イメージ

DOMINION KX III ユーザーステーション


もっと詳しく知りたいときは?

評価機希望

評価機で使い勝手を検証頂けます。

お問い合わせはこちら

テストドライブを
体験する

KXⅢの機能を試してみる。

今すぐ体験する

お問い合わせ

お問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら