会社案内

多様化する電力計測ニーズに対応したインテリジェントPDU「PX2」シリーズラインアップ拡充

Posted on April 24, 2013

—ベーシックな「PX2-1000」シリーズに2モデル、
ハイエンドの「PX2-5000」シリーズに2モデルを新たに投入—

インテリジェントな電力管理、環境監視ソリューションのリーディングプロバイダであるラリタン・ジャパン株式会社(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:東京都港区、以下ラリタン、代表:ジェラード・ポール・クラーク)は本日、インテリジェントPDU「PX2」シリーズの「PX2-1000」に2モデル、「PX2-5000」に2モデル、合わせて4モデルを追加し、2013年5月1日より提供を開始することを発表します。この4モデルは、既存の各シリーズと同等の性能・機能ながら、アウトレットのプラグ/コンセント形状、電圧、電流などをカスタマイズにて生産しているため、受注ベースでのご提供となります。

「PX2-5000」シリーズは、アウトレットごとの電力計測・電源オンオフといった電源管理とラック周囲の環境監視が行える、ラリタンインテリジェントPDUの中で最もハイエンドなシリーズです。電流(A)、電圧(V)、力率(W)、皮相電力(kVA)、有効電力(kW)といった電力情報をアウトレット単位で計測し、エネルギー効率の向上と電力キャパシティ最適化のための情報を提供します。さらに、温度・湿度・エアフロー・気流・Webカメラといった環境にまつわる情報も、センサをPDUに繋げることで計測できるため、電力管理と環境監視が1台で実現し、コストも抑えられます。

一方、「PX2-1000」シリーズは、PX2-5000シリーズと同等の環境監視機能を持ちつつ、電力情報をPDU単位、すなわちラック単位で計測する、インテリジェントPDUの中では最もベーシックなタイプのPDUです。1ラック当りの電力使用量を把握したいという基本的なニーズに対応しています。

今回のラインアップ拡充は、2008年にインテリジェントPDUを日本市場に提供して以来市場が拡大し続ける中、インテリジェントPDUのイノベーションリーダーとして、多様化するニーズにお応えするために実現しました。ラリタンでは今後とも、お客様それぞれの環境にジャストフィットするPDUをご提供するため、受注開発(ETO=Engineer To Order)、受注生産(BTO=Build To Order)を通じて「PX2」シリーズのラインアップを拡充し、更なる市場拡大を図ってまいります。

新モデルについて:

価格:     オープン価格(市場想定価格 PX2-1478JV ¥95,400~)

販売開始:    2013年5月1日

販売モデル:     下記表の通り

PX2-1000 新モデル2機種

型番 入力
電圧
最大供給電流 ラック
スペース
入力プラグ
形状
出力コンセント
形状(数)
寸法(w×D×H) 重量
PX2-1496JV 200V 30A 0U NEMA L6-30P IEC C13(24) 52 mm×53 mm×1539 mm 5.9kg
PX2-1478JV 100V 30A 0U NEMA L5-30P NEMA 5-15R(24) 52 mm×53 mm×1539 mm 5.5kg

PX2-5000 新モデル2機種

型番 入力
電圧
最大供給電流 ラック
スペース
入力プラグ
形状
出力コンセント
形状(数)
寸法(w×D×H) 重量
PX2-5483J 200V 20A 0U NEMA L6-20P IEC C13(21)、
C19(3)
52 mm x 65 mm x1539 mm 4.9kg
PX2-5493J-E2 200V 32A 0U IEC60309 32A 2P+E Locking C13(20)、Locking C19(4) 52 mm×71 mm×1539 mm 4.9kg

PX2-5493J-E2 の出力プラグに採用されているアウトレットの抜け止め防止(locking)

 PX2シリーズ全ラインアップ(PX2-1000シリーズ6機種、PX2-5000シリーズ8機種)

入力電圧(VAC)コンセント数ラックスペースオンオフ計測最大供給電流(A)
15203032
100240U─PDUごと PX2-1472JPX2-1490J 
PX2-1478JV 
PDU/アウトレットごとPX2-5472JV-A1    
82UPDU/アウトレットごと PX2-5838JR   
61UPDU/アウトレットごとPX2-5138JR    
200240UPDU/アウトレットごと PX2-5483J PX2-5493J-E2
PX2-5497JV-A1 
PX2-5496JV-A7 
─PDUごと PX2-1482J  
 PX2-1496JV 
PX2-1497J 
22UPDU/アウトレットごと PX2-5103JR   

※黄色のセルは今回追加した型番です。

ラリタン(Raritan.com)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングプロバイダ。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。

※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。

<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com

 

 

カテゴリー別に見る
月刊アーカイブ
最新ニュース
Legrand、重要システムの迅速な復旧を支援する次世代KVMプラットフォームを発表
Posted on October 22, 2026
JANOG58ミーティング 松山に参加します!
Posted on July 1, 2026
JANOG57ミーティングに出展します!
Posted on January 23, 2026
Legrand、OCP対応データセンターソリューションを拡充
より多くの選択肢・拡張性・迅速性を提供し、OCPのイノベーションを強化
Posted on January 15, 2026
Japan IT Week 秋 ~ データセンターEXPOに出展します。
Posted on October 1, 2025