会社案内

ラリタン、ノンブロッキングアクセス可能なデジタルKVMスイッチ Dominion® KX IIの新モデル発売

Posted on February 8, 2012

-業界初8ユーザ8サーバポート KVM-over-IPスイッチ
iPhone®/iPad®からもサーバへのノンブロッキングアクセスが実現-

KVMスイッチのリーディングプロバイダであるラリタン・ジャパン株式会社(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:東京都港区、以下ラリタン、代表:クリス・マクファーソン)は本日、エンタープライズ向けKVM-over-IPスイッチDominion® KX II の新モデル「Dominion KX II-808」を販売開始したことを発表します。

業界初の8ユーザ8ポートモデルのKVM-over-IP「Dominion KX II-808」は、Dominion KX IIファミリでは初の、リモートサーバに1対1 でノンブロックアクセスできる多ポートKVM-over-IPスイッチです。これにより、8人のユーザが同時セッションで8台のサーバにアクセスできるようになり、IT管理者は、他のユーザを気にすることなく、いつでもどこからでも目的のサーバのメンテナンスや障害対応を行うことができます。ノンブロッキングアクセス環境では、これまでシングルターゲットのKVM-over-IPを台数分用意する必要がありましたが、IPアドレスや資産管理の煩雑さが課題となっていました。Dominion KX II-808は、1台で8サーバに同時アクセスできることで、このような負担を軽減します。所有サーバ台数は少ないものの、確実なアクセスを必要とする監視業務などに最適です。

東日本大震災の影響から企業の事業継続に対する関心が高まる中、その対策の一環として外部データセンタの活用を検討している企業が増えています。その際課題となるのが、データセンタに預けたITインフラを、いかに効率よく安全に管理し、その継続性を保つかです。ラリタンのKVM-over-IPソリューションは、IT管理者がいつでもどこからでもデータセンタに預けたサーバをリモート管理するための、様々なレベルのリモートアクセスおよび集中管理を提供しています。BIOSレベルのアクセス制御は障害発生時に威力を発揮し、システムの復旧を強力にサポートします。多額の投資を必要とせず、既存のシステムに追加するだけで、遠隔地サーバの強力なオペレーションが実現します。

 

Dominion KX II-808について:

推奨小売価格:639,200円

販売開始:2012年2月7日

外形サイズ/重量:439×360×44(W×D×H)mm /4.7kg

Dominion KX II-808の特長:

  1. アクセスしたいサーバに必ずアクセス
    8ユーザが8サーバに同時セッションでリモートアクセスできることで、運用管理をより効率的に行うことができます。
  2. 統合管理ソリューション CommandCenter Secure Gateway(CC-SG)との組み合わせによる拡張性
    複数のDominion KX II-808をCC-SG配下に設置すれば、8×台数分のノンブロックアクセスが実現。さらに、iPhone®/iPad®からサーバを操作、制御することができます。
  3. 既存のアナログ環境を手軽にリモート化
    ラリタンのアナログKVMスイッチ Paragon II システム のユーザコンソール(P2-UST)にDominion KX II-808を接続することで、ユーザはIPネットワーク経由でParagon II システムにノンブロックアクセスすることができます。

Dominion KX IIについて:
8ポートから64ポートまで幅広いラインナップを揃えたラリタンのDominion KX IIは、少ない人員で複雑化したサーバ、ロケーション、プラットフォーム、アプリケーションを管理するのに役立ちます。Dominion KX IIは以下の優れた機能を提供します。

  • 仮想メディア機能による、OSやソフトウェアのリモートインストール
  • 独自の「ずれないマウス」機能によりターゲットサーバごとのマウス設定調整が不要
  • iPhone®/iPad®によるモバイルアクセス*に対応
    *CommandCenter Secure Gateway ver5.2が必要です
  • 業界最高レベルのリモートHDビデオ解像度(1920×1080ピクセル)
  • 米国連邦情報処理標準(FIPS)140-2認証済み暗号化モジュールを初めて搭載したKVM-over-IPスイッチ。またスマートカード・リーダー・ソリューションによる認証セキュリティも提供
  • リモート電源タップ(別売)との併用によるサーバ電源管理
  • イーサネット二重化、電源二重化を全機種に標準搭載して信頼性を強化

詳細はウェブサイト(http://www.raritan.co.jp/products/kvm-over-ip/dominion-kx-II/)でご覧ください。

ラリタン(Raritan.com)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングサプライヤー。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。ラリタンはグリーングリッド(Green Grid)、クライメート・セイバーズ・コンピューティング・イニシアティブ(Climate Savers Computing Initiative)、エネルギーと環境に配慮したデザインにおけるリーダーシップ(Leadership in Energy and Environmental Design)の活動にメンバーとして積極的に参加しています。また、米国環境保護局(EPA)のデータセンタ・イニシアティブへの貢献により表彰されています。ラリタンの電源管理ソリューションは昨年5つの主要なアワードを獲得しています。

※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。

 

<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com

 

 

カテゴリー別に見る
月刊アーカイブ
最新ニュース
Legrand、重要システムの迅速な復旧を支援する次世代KVMプラットフォームを発表
Posted on October 22, 2026
JANOG58ミーティング 松山に参加します!
Posted on July 1, 2026
JANOG57ミーティングに出展します!
Posted on January 23, 2026
Legrand、OCP対応データセンターソリューションを拡充
より多くの選択肢・拡張性・迅速性を提供し、OCPのイノベーションを強化
Posted on January 15, 2026
Japan IT Week 秋 ~ データセンターEXPOに出展します。
Posted on October 1, 2025