Posted on November 1, 2012
-ラインアップ拡充により、通信・ネットワーク機器管理を柔軟にサポート-
ITインフラ管理のリーディングサプライヤーであるラリタン(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:ラリタン・ジャパン株式会社、東京都港区、以下ラリタン)は本日、シリアル機器管理用コンソールスイッチ「Dominion SX」のラインアップを拡充、新たに12機種を販売開始したことを発表します。これにより、日本でDominion SXシリーズがフルラインナップでご提供可能となります。
Dominion SXは2003年の販売開始以来、ルータ、イーサネットスイッチ、アクセスポイント、ファイアウォール、ロードバランサといったシリアルポートを持つ機器管理に幅広く利用されているコンソールスイッチです。SSH/TelnetまたはWebブラウザから各機器のシリアルコンソールを直接操作できます。Dominion SXによって、モデムやターミナルアダプタ等の非IPデバイスに対するIPアクセスが可能となり、またスイッチやルータ等IPデバイスに対しては、SSH/Telnet等のリモートプロトコルに依存しないアウトオブバンドアクセスが確保できます。ネットワーク機器の障害時においても、遠隔からシリアルコンソールにアクセスでき、問題の切り分けや復旧作業が迅速に行えます。
Dominion SXはセキュアなアクセスに加え、モデム経由でのアクセスもサポート(一部モデル)するなど、いつでもどこからでも24時間365日アクセス制御によりネットワーク環境の安定稼動に貢献します。
クラウドサービスの普及などにより、ネットワークインフラの安定性・健全性はこれまで以上に求められています。その基盤となるシリアル機器の確実な運用を求める声を受け、お客様の環境・用途に応じて製品をお使いいただけるよう、この度ラインアップを拡充しました。ラリタンは今後とも、お客様のITインフラ機器管理の効率化のための製品サービスを拡充してまいります。
Dominion SXについて:
価格:オープン価格(市場想定価格 DSXB-4-M ¥191,200~)
販売開始:2012年10月31日
追加モデル:12機種(既存モデルの5機種と合わせてSXシリーズとしては17機種)
| 型番 | シリアル ポート | モデム | ローカルポート | LANポート | 電源 |
| DSXB-4-M | 4 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 1 | 1 | 単一電源(AC) |
| DSXA-8 | 8 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 1 | 1 | 二重化電源(AC) |
| DSXB-8-M | 8 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 1 | 1 | 単一電源(AC) |
| DSXB-8-DC | 8 | 専用モデムポート | 2 | 1 | 単一電源(DC) |
| DSXA-16-DL | 16 | 専用モデムポート | 2 | 2 | 二重化電源(AC) |
| DSXA-16-DLM | 16 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 1 | 2 | 二重化電源(AC) |
| DSXA-32-AC | 32 | 専用モデムポート | 2 | 1 | 二重化電源(AC) |
| DSXA-32-DL | 32 | 専用モデムポート | 2 | 2 | 二重化電源(AC) |
| DSXA-32-DLM | 32 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 1 | 2 | 二重化電源(AC) |
| DSXA-32-DC | 32 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 1 | 1 | 二重化電源(DC) |
| DSXA-48-AC | 48 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 2 | 2 | 二重化電源(AC) |
| DSXA-48-DC | 48 | 内蔵モデム56K V.90(RJ11ポート) | 1 | 2 | 二重化電源(DC) |
SXシリーズ製品マトリックス:
| ローカル ポート | 電源 | 内蔵 モデム | Ethernet ポート | シリアルポート | |||||
| AC | DC | 4 | 8 | 16 | 32 | 48 | |||
| 1 | 二重化 | - | O | 1 | DSXA-8 | DSXA-16 | DSXA-32 | ||
| O | 2 | DSXA-16-DLM | DSXA-32-DLM | DSXA-48 | |||||
| 単一 | - | - | 1 | ||||||
| O | 1 | DSXB-4-M * | DSXB-8-M * | ||||||
| - | 二重化 | O | 2 | DSXA-48-DC | |||||
| O | 1 | DSXA-32-DC | |||||||
| 2 | 二重化 | - | - | 1 | DSXA-32-AC | ||||
| - | 2 | DSXA-16-DL | DSXA-32-DL | DSXA-48-AC | |||||
| - | 単一 | - | 1 | DSXB-8-DC * | |||||
| - | 二重化 | O | 2 | ||||||
| O | 1 | ||||||||
| 単一 | - | - | 1 | DSX-4 * | DSX-8 * | ||||
Dominion SXの主な特長:

Dominion SXの詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.raritan.com/jp/products/serial-consoles/dominion-sx
ラリタンについて
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングサプライヤー。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。
※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。
<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com