会社案内

ラリタン、業界初モバイルアクセスを可能にするKVM-over-IP製品新バージョンを発表

Posted on July 15, 2011

―Dominion® KX II新バージョンでiPhone/iPad対応KVMアクセス、デジタル音声対応など数々の機能を業界で初めて実現―

【サマセット(米ニュージャージー州)2011年7月14日】 ラリタン(Raritan)は本日、スマートフォンやタブレットPCを使ってリモートサーバを管理できる業界初のKVM-over-IPスイッチ Dominion® KX II バージョン2.4を発表しました。サーバ管理者は出先からでも、DominionKX IIで管理しているサーバへアップルのiPhone®や iPad®を使ってBIOSレベルのセキュアなアクセスを実現できます(8月上旬から提供開始予定のCommandCenter® Secure Gatewayリリース5.2が必要になります)。

このWebブラウザによるモバイルクライアントを使ったKVMアクセス機能では、KVMクライアントのアプリケーションをiPhone®や iPad®にダウンロードすることなく簡単にリモートアクセスを始められます。IT管理者は、モバイル端末のブラウザ画面をワンクリックするだけでサーバにセキュアにアクセスし、診断その他のサーバ管理作業を開始できます。

ラリタンのシニアプロダクトマネジャーRichard Dominachは次のように語ります。「データセンタのサーバへのセキュアで信頼性の高い高速アクセスこそ、ラリタンのエンタープライズKVMの本領です。当社はモバイルアクセスのように画期的なKVM-over-IP 技術の開発によってユーザサポートの強化に努めています。その結果、Dominion KX IIは米国で市場を牽引するソリューションとなり、アジア太平洋地域や日本などでも多くの関心が寄せられています。そのため今回のバージョン2.4では、中国語と日本語表示に対応してお届けします」

日本語化されたユーザインタフェース

Dominion KX II バージョン2.4 その他の新機能:

業界初のデジタル音声再生・録音対応
VoIP(スカイプなど)、ソフトウェアPBXならびにコールセンタ集中化などの音声アプリケーションの監視・管理に最適。放送/メディア業界では特に、ストリーミングメディア、Webキャスティング、ビデオ会議、デジタルサイネージ、インターネットテレビ、ビデオ編集・制作、テレビ番組制作、オペレーションセンタなどで活用できます。本機能は、サーバへのソフトウェアのリモートインストール、ファイル転送、データバックアップ作成ならびに診断を可能にするDominion KX IIのユニバーサル仮想メディア機能と同様にLinux、Mac OSにも対応します。

オートスキャンによるサムネイル表示

複数のサーバを柔軟に表示できるオートスキャン
スキャンするサーバポートとスキャン実行間隔を選択すると、選択されたサーバのサムネイル画像が表示される新しいウィンドウが開きます。サムネイルをダブルクリックすると、そのサーバのKVMクライアントセッションが開始されます。


Dominion KX IIについて
1サーバポートから64ポートまで幅広いラインナップを揃えたラリタンのDominion KX IIは、少ない人員でより多くのサーバ、ロケーション、プラットフォーム、アプリケーションを管理するのに役立ちます。DKX IIは以下の優れた機能を提供します。

  • 業界最高レベルのリモートHDビデオ解像度(1920×1080ピクセル)
  • 独自の「ずれないマウス」機能によりターゲットサーバごとのマウス設定調整が不要
  • 米国連邦情報処理標準(FIPS)140-2認証済み暗号化モジュールを初めて搭載したKVM-over-IPスイッチ。またスマートカード・リーダー・ソリューションによる認証セキュリティも提供
  • リモート電源タップ(別売)との併用によるサーバ電源管理
  • イーサネット二重化、電源二重化を全機種に標準搭載して信頼性を強化
  • Dominion KX II全モデルが統合管理ツールCommandCenter Secure Gateway対応。複数のDominionスイッチに接続されたサーバをすべて単一のIPアドレスで管理可能

 

ラリタン(Raritan.com)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングサプライヤー。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。ラリタンはグリーングリッド(Green Grid)、クライメート・セイバーズ・コンピューティング・イニシアティブ(Climate Savers Computing Initiative)、エネルギーと環境に配慮したデザインにおけるリーダーシップ(Leadership in Energy and Environmental Design)の活動にメンバーとして積極的に参加しています。また、米国環境保護局(EPA)のデータセンタ・イニシアティブへの貢献により表彰されています。ラリタンの電源管理ソリューションは昨年5つの主要なアワードを獲得しています。

※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。
<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com

カテゴリー別に見る
月刊アーカイブ
最新ニュース
Legrand、重要システムの迅速な復旧を支援する次世代KVMプラットフォームを発表
Posted on October 22, 2026
JANOG58ミーティング 松山に参加します!
Posted on July 1, 2026
JANOG57ミーティングに出展します!
Posted on January 23, 2026
Legrand、OCP対応データセンターソリューションを拡充
より多くの選択肢・拡張性・迅速性を提供し、OCPのイノベーションを強化
Posted on January 15, 2026
Japan IT Week 秋 ~ データセンターEXPOに出展します。
Posted on October 1, 2025