リモートからの電源管理を迅速、シンプル、柔軟、かつ安全に実現するのがラリタンのインテリジェントPDUです。データセンターへの常駐が強いられるベーシックタイプのPDUに対し、インテリジェントPDUはセキュアなネットワーク経由でリモートから管理できます。単一のPDUまたは複数のPDUグループの同時管理も可能です。ラリタンのインテリジェントPDUが企業のデータセンターやコロケーション、完全自動化環境に最適な理由をいくつかご紹介します。
ユーザーは任意でしきい値を設定できるので、電力および環境センサーの測定値がしきい値を超えたときにSNMP、電子メール、syslog経由でアラートを受け取ることができます。ラックの負荷が警戒レベルとなったときにデータセンター管理者にアラートを通知し、優先度の高いアプリケーションを別サーバーへ移動が可能な時間的余裕を与え、想定外のダウンタイムの発生を防ぐことができます。
エンドユーザーは、電力を監視する頻度や収集するデータ量を選択でき、電力の可視化を微調整することができます。さらに、DCIMモニタリングソフトウェアを使用すると、ネットワークがダウンした場合でも、ポーリングデータが最大2時間保存されるので安心です。これにより、データセンターは傾向分析のために正確なアーカイブを保持することができます。
"ラリタンのインテリジェントPDUの利用に際して、予め用意されたセキュリティ設定を時間を惜しまず理解し、適切に設定する限りにおいて、危険にさらされる心配はありません。 ディレクトリサービスサポートにより、ユーザーやグループのアクセス許可を含む高度な認証オプションが提供されます。LDAP/S、RADIUS、Active Directory®もサポートするほか、256ビットAES暗号化と強力なパスワードにより、インテリジェントPDUを不正侵入者から守ります。"
Previous: アウトレットレベルの計測機能が付いたスイッチ付きPDU
Next: PDUのリモート電源制御