mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

豊富な経験と技術

ラリタンは25年以上にわたり、組み込み型コンピューターの専門知識や技術を駆使し、ラックPDUの開発を重ねてきました。世界最大級のデータセンターがミッションクリティカルな機器の電源管理をラリタンに任せている理由を、ぜひご自身の目でお確かめください。

ラリタンの電源管理の特徴
product-wrapper-arrow_down

カラーの威力

PDUへの電力フィードを容易に特定できます。ラリタン独自の設計技術により、データセンター個々の要件に基づいたシャーシの色分けも可能です。

色を選択する:

「カラーPDUが選ばれる5つの理由」をダウンロード

 

設置したら、あとはお任せ

セキュアロック 仕様のコンセントと電源コード(IEC C13、C14、C19およびC20)なら、インテリジェントラックPDUから不用意に電源コードを抜いてしまったり、振動で緩んだり、ぶつかったはずみで外れたりといったアクシデントもありません。

セキュアロックについてもっと知る

USBポートの魔力

どこにでもありそうなこの小さなUSBポートに秘められた驚くべき能力とは。実際に使っているお客様の声をお届けします。

Wi-Fi

ネットワークドロップは要らないの?心配はご無用。ラリタンのインテリジェントラックPDUなら、ワイヤレスでネットワーク接続できます。銅線使用を削減してコストを節約、グリーン化の促進を。

迅速なセットアップ

通常のUSBメモリーを使って、何百ものPDUを数日ではなく、数分で設定できます。初期設定に要する時間とコストを大幅に節約できます。

カスケード接続

ラック内の複数台のPDUを簡単にカスケード接続できます。イーサネットポートやパッチポートを用意する必要もなく、コストを大幅に節約できます。

カメラ

USBカメラをサポートし、リモートからラックを監視したり、ラックのドアが開くとスナップショットを撮影します。

iPad

iPad Mini、iPad Air、iPad 2、どれを選んでも大丈夫です。ラリタンのUSBポートはすべてのモデルに対応可能。あらゆる重要なデータをラックの前にいるかのように提供します。

USBポートに関するeBookをダウンロード


すべてを把握する

「計測しないものは管理できない」 この古い格言は真実です。

トレンドを確認し、アラートを受信し、データセンターの可用性を高め、省エネを実現しましょう。各種センサーをラリタンのインテリジェントラックPDUにつなげば、自社データセンターのことなら何でもわかる「達人」になれます。

センサーに関するeBookをダウンロード

Temperature
適切な温度を保つには

ラックの温度を上部、中央、下部でモニタリング。ホットスポットを通知したり、冷やしすぎの防止でエネルギーやコストを削減します。

温度
湿度を管理する

ミッションクリティカルなIT機器の湿度を適正に保ちトラブルを避けましょう

Humidity
湿度
空気圧を均等に

差圧をモニタリングし床下の空気圧を最大限にしてコールドアイルのエアフローを適切にします

AirPressure
空気圧
Moisture
水漏れの検知

ミッションクリティカルなラック周囲の水漏れを検知し迅速に通知。トラブルの発生前に問題に対処できます。

水漏れ
エアフローをモニタリング

リアルタイムで風量をモニタリングすることで時間を節約し生産性を改善します

AirFlow
エアフロー
ラックの安全を確保

ラックのドアが開いたときにWEBカメラで写真を撮ったり、サードパーティーの煙探知機に接続するなどしてイベントをトリガー

ContactClosure
コンタクトクロージャー

電源計測に関することなら、私たちにお任せください。

インテリジェントラックPDUで業界をリードするラリタンには、最適な計測ツールが揃っています。

ラリタンのインテリジェントPDUについて

何を計測するか:

インレット、アウトレット単位、分岐回路、三相インテリジェントラックPDU上の異なる相の計測も可能です。

計測データ:

電圧、電流、電力、消費電力量、力率

計測制度:

ビリンググレード精度+/-1%

夜もぐっすり眠れる、
安心のセキュリティ

最大限のセキュリティを確保するため、あらゆるデータ、接続、ユーザーログインは、セキュアなプロトコルをはじめ、政府や軍が承認した暗号化アルゴリズム、ITセキュリティ基準によって保護されます。

サイズが重要

ラリタンは、3Dモデリングツールを使ってインテリジェントラックPDUを設計しているため、ラックを再設計する必要がありません。ラック背面にはアクセスや作業をするスペースや隙間が確保されており、カードや電源装置の入れ替えもスムーズ。サーバーを迅速にオンラインに戻すことができます。

ラリタン
他社製PDU

ラリタンのPDUが業界のリーダーといわれる理由は?

知識は力なり

インテリジェントラックPDUや環境センサーへの費用対効果を最大限にするために、ぜひラリタンのDCIMをご活用ください。ユーザー設定可能なダッシュボードで電力負荷、トレンド、電力容量予測といったデータをリアルタイムで確認できます。冷却チャートに温度の測定値がプロットされ、温度設定を上げることによる削減可能エネルギーを算出。また、電力消費レポートによる電力コストの把握やリアルタイムのPUE(電力使用効率)ゲージ表示により、データセンターのエネルギー効率を確認、比較できます。

DCIMモニタリングソフトウェアとは

product-power-knowledge_is_power

より詳しい情報は

データセンターのプロジェクトに、ラリタンの電源管理を使ってみませんか? 
お客様を成功へと導く方法をご紹介します。

ラリタン製品のテストドライブを体験する

PDU製品について見てみる