Posted on June 6, 2018
弊社インテリジェントPDU関連製品におきまして、PX3シリーズのiX7コントローラーを2017年に発表して早1年が経過する中、iX7コントローラー搭載新製品の追加リリースをこの度、ご案内させて頂きます。合わせまして、PX2シリーズの販売終了のご案内をさせて頂きます。
ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。
【リリース製品型名および仕様】
型名 | 製品仕様 |
PX3-5198J-E2N1 | 単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレットLocking C13 (4), Locking C19 (4)、6.0kVA、0Uタイプ (iX7コントローラー搭載) |
PX3-5477X2JR-F8 | 単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P(2)、アウトレット:NEMA L6-20R(6, 16A)、12.0kVA、2Uタイプ (iX7コントローラー搭載) |
延長保証型番 | PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。 |
価格 | : | 定価は、オープンとなります。弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。 | ||||||||||||
一般受注開始予定 | : | 2018年6月11日 (月)~ | ||||||||||||
出荷開始時期 | : | 新規開発品となるため、初回ロットのみ、10-12週間程度となります。以降、通常納期、6週間程度が目安となります。 | ||||||||||||
その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。 (参考)今回更新したPDU製品一覧と、iX7コントローラー紹介Webページ: | ||||||||||||||
【販売終了対象製品型番】
| ||||||||||||||
販売終了スケジュール
販売終了通知日 | 2018年 5月31日(木) |
販売終了日(最終受注日)※ | 2018年8月31日(金) |
最終出荷日※ | 2018年 11月29日(木) |
エンジニアリングサポート終了日 | 2019年 11月29日(金) |
サポート終了日 | 2020年11月30日(月) |
(ご注意)
後継、代替モデルとしてご紹介しているものとの機能差、寸法差等は、ご確認の上、ご対応いただけますようご留意ください。
販売終了日 | : | この日をもって、受注・販売を終了とさせていただきます。なお、販売終了通知後の受注についてはキャンセル、返品はお受けできませんのでご注意ください。 |
最終出荷日 | : | 販売終了日までに受注したオーダーは、この日までにすべて出荷させていただきます。以降の出荷はございません。 |
エンジニアリング | : | バグフィックスや機能追加などの製品(ハード/ソフト)に何らかの変更を加える対応を終了させていただきます。 |
サポート終了日 | : | エンジニアリングサポートのみではなく、RMA対応・各種ワランティサポートの最終受付日となります。これ以降の障害対応依頼はお受けできなくなります。 |
補足資料
【 追加リリース製品のご紹介】
・PX3-5198J-E2N1(外形寸法:WxDxH 52mm x 65mm x 900mm)
・PX3-5477X2JR-F8(外形寸法:WxDxH 440mm x 293mm x 88mm)