THE POWER OF FORWARD THINKING

新開発のRaritanPX4ラックPDU

信頼性の高い電源管理、モニタリング機能、インテリジェンスへのニーズはかつてないほどに高まっています。

新開発のRaritan PX4ラックPDUは、現在の電源管理ニーズだけではなく、将来の電源管理課題への対応も見越して開発されました。30年以上の実績を重ねたインテリジェンスと業界が認めるアウトレットテクノロジーを組み合わせ、最高水準の可視性、柔軟性、セキュリティを実現したRaritanのPX4ラックPDU。最も成功しているデータセンターが重要なインフラストラクチャの電源供給にRaritanのPDUを採用している理由を、その目でお確かめください。

卓越した設計
先進的な計測
驚異の性能

  • 業界をリードするインテリジェンス
  • 優れた柔軟性と密度
  • エンタープライズレベルのセキュリティ
  • 高い信頼性

卓越した設計

イノベーションと運用実績に基づいたパフォーマンスの組み合わせで実現

PX4ではPX3シリーズの持つクラス最高水準のインテリジェンス機能を継承しながら、新たにデータセンター分野での要求に応えられるハードウェアとアウトレットテクノロジーを導入しています。 先進性のある特長的な機能により、高密度、柔軟性、信頼性が確保され、高品質な運用レベルを実現します。

Raritanが特許を取得した高密度アウトレットテクノロジー (High Density Outlet Technology: HDOT®)は、PDUの 形状ごとに最大数のアウトレットを取り付けられるよう不要な アウトレットの成形を排除し、高密度のラック要件に対応して います。

IEC C13とC19アウトレットを組み合わせたHDOT Cx®アウ トレットは、1つのアウトレットでC14、C20どちらの電源 ケーブルにも対応します。

アウトレットと電源コード向けの頑丈で使いやすいロックシス テムで、PX4 PDUに接続する電源コードを保護します。

入力電源コードが接続しやすく、機器の配置が容易です。

HDOTアウトレット

個々のアウトレット周りの成形を排除するために作られたもので、特許取得済みです。同一スペースにより多くのアウトレットを取り付けられるよう、モジュールグルーピングを採用しています。HDOTアウトレットに必要なスペースは標準的なPDUアウトレットよりも小さいため、42UのPDUに最大数のアウトレットを搭載できます。

1台のPX4 PDUにHDOT C13アウトレットを均一に配置すれば、高密度の機器構成にも対応することが可能です。同じアウトレット要件を満たすために、標準アウトレット付きのPDUを3つも4つも用意する必要はありません。

HDOT Cxアウトレット

特許取得済みの技術でIEC C13とC19アウトレットを組み合わせたHDOT Cx®アウトレットは、追加の部品やアダプターなしにC14とC20の電源ケーブルに対応できます。

サーバーやストレージの更新時は、PX4 PDUが適切な場所に適切なアウトレットの組み合わせで最大数のアウトレットを提供します。これにより密度と柔軟性を最大限確保できるだけでなく、将来機器のアップデートが発生した際に新たなPDU購入に伴う複雑さやコストが軽減されます。

RamLockテクノロジー

アウトレットと電源コード向けの頑丈で使いやすいロックシステムで、特別なケーブル、スリーブ、アダプターの必要なく、PDUに接続されたC14やC20プラグを保護します。

素早く簡単に取り付けが行えて、片手で「つまんで引っ張る」動作での取り外しのため、電源コードが意図せず抜けることによる不意の停電を防止します。

45度の入力差込口

入力位置を傾けることによって入力電源コードを柔軟に配線することが可能になりました。無理な負荷による電源コードの変形を防ぎ、ケーブル寿命を延ばします。また、入力方向を複数の中から選択する従来のPDU発注手順をより簡素化します。

キャビネットの分岐回路のどこに電源を供給する場合でも、PX4の斜め差込口であれば、入力電源方向の自由度の高いソリューションが実現します。必要な場所にPDUを設置することができるため、時間とコストを節約しながら導入を簡素化することができます。

ユニバーサル入力オプション
「ユニバーサル入力」オプションは、単相および三相のLegrand製ユニバーサル入力コードの両方に対応する汎用性の高い入力仕様で、設置場所の電源環境の変化によるPDUモデル買い替えを抑制します。ユニバーサル入力により、電源構成の変化に柔軟に対応でき、導入が簡素化され、真のプラグアンドプレイソリューションが実現します。詳細はこちら



先進的な計測

ハードウェアとインテリジェンスのシームレスな融合

PX4は、Xerus™テクノロジープラットフォームのインテリジェンスと信頼性をもとに、ハードウェアとソフトウェアの新たな技術の革新的な組み合わせを取り入れています。ミッションクリティカル環境のアップタイム維持やリアルタイムの可視性、キャビネットやアウトレットレベルでの電力計測情報アラートなどは、こうした機能により実現しています。

PX4が提供するインテリジェンス機能の中心コンポーネントで、高い計算能力、高精細ディスプレイ、複数の接続ポートを装備しています。

電源に関する課題が顕在化する前に解決し、PUE、CUEなどを最適化することができます。

接続された機器の電気的負荷に悪影響を与える高調波歪みを測定します。

どのアウトレットに接続されたデバイスがサーキットブレーカーをトリップさせたか判別します。(4000/5000シリーズのみ)

iXコントローラー

PX4が提供するインテリジェンス機能の中心コンポーネントで、最先端のネットワークインターフェースモジュール、ユーザー設定可能なファームウェア、視認性の高いディスプレイ、複数の接続ポートを擁しています。堅牢な信頼性と入力電源障害時にはコントローラー間で駆動電源を補完する冗長性を用意しています。

iXコントローラーはホットスワップによる交換が可能です。接続された機器への電力を中断させることなく、稼働したままでの交換を行えます。高性能で信頼性が高く、拡張性のある安全で使いやすい制御基盤となっています。

詳細

高度な電源品質モニタリングと測定情報

キャビネットの重要な電源品質、エネルギー効率、機器の健全性について、プラスマイナス0.5%の測定精度でリアルタイムの測定情報を提供します。PX4は、高調波歪み、無効電力、位相角、変位力率、皮相電力、突入電流の計測など、徹底した正確な電源品質モニタリングと測定情報を提供します。

1つのインテリジェントラックPDUで、キャパシティプランニング、環境の最適化、フェイルオーバー計画、トラブルシューティング対応などに意思決定の指標となる情報を提供します。

全高調波歪み

全高調波歪みをモニタリングすることで、設備から供給される電力の高調波によってどれだけ影響をうけているか確認できます。電圧降下や上昇、波高率といった高調波イベントを詳細にモニタリングし、可視化することが可能です。

波形キャプチャと組み合わせることで、PDUに供給している電力やPDUのアウトレットに配電している電力を簡単に可視化することができます。ラックPDUにこの機能があると、データセンターのラック電源の効率的な稼働が保証されます。

波形キャプチャを使用したサーキットブレーカーのトリップ要因の追跡

PX4のサーキットブレーカー全体の合計負荷の上昇を予測監視して、潜在的な過負荷を発見することができます。過負荷が発生してサーキットブレーカーがトリップした場合、サーキットブレーカーをトリップさせたアウトレットを正確に突き止め、PX4に搭載された波形キャプチャ機能で状況を可視化することができます。

サーキットブレーカーの要因を追跡するためにアウトレットの電源オン防止機能を使用すれば、故障した機器をメンテナンスのために隔離しながら他の機器への電源供給が行えます。



驚異の性能

効率的なラック配電テクノロジー

PX4は単なるラック用電源タップではありません。進化し続けるインフラストラクチャの課題を解決するための先進的なツール、センサー、測定機能を提供する、統合型ラックPDUソリューションです。PX4は、電源管理、環境モニタリング、ネットワークセキュリティ、キャパシティプランニング、変更管理など多数の業務をサポートします。

セキュリティ、高度な電力監視、測定情報、アラート、 電源供給を可視化することで、データセンターのアップタイム を最適化するのに役立ちます。

最新のエンタープライズ向けセキュリティで、ハードウェアの破損やネットワークを介した脅威から保護します。

豊富なノウハウを持つエキスパートがお客様の要件に応じた最適なPDUをご用意します。

Xerusテクノロジープラットフォーム

すべてのRaritan製電源ソリューションに搭載された、ハードウェア、ソフトウェア、通信技術の組み合わせのことです。サードパーティシステムとの高い相互運用性を持ち、環境モニタリング、アセット管理、物理的なアクセス制御アクセサリといった複数のアクセサリの運用管理の中心として機能します。

Xerusテクノロジープラットフォームは相互互換性の乏しい独自プロトコルを使用して複数のシステムを管理するのではなく、ネットワークに接続されたSNMP、MODBUS、RESTベースのオープンAPI、Redfish® API等をサポートしているため、どこでもデータセンターのラック電源稼働をモニタリング、可視化することができます。

詳細 

PX4の強化されたセキュリティスイート

エンドツーエンドの暗号化通信と、ユーザーアクセスを制御するためのセキュアなファイアウォールが採用されています。また、有効かつ最新の証明書を利用して、公衆ネットワークにあるPDUを保護します。PX4にはSecure Bootも搭載されています。これは、起動時に不正なソフトウェアによって制御を奪われるのを防ぎ、マルウェアによるPCUのファームウェア乗っ取りを防止するための起動時におけるセキュリティチェックです。

PX4はセキュリティ対策を重要視しています。エンタープライズレベルのセキュリティスタックは、変化を遂げる攻撃手段からお客様とお客様の重要な資産、そして組織を守るだけでなく、必要な時に必要な場所で適切な個人へアクセス権を付与できるよう設計、構築されています。

詳細

アドバンスドエンジニアリングオプション

このオプションの対象は、既存モデルの変更から一般に販売されていないアプリケーション製品の設計まで、多岐にわたります。ラリタンはお客様と段階を踏んで連携し、カスタマイズされた機能の一つ一つが確実に最高品質を満たし、納期通りに提供できるようにします。

Raritanの高度なPDUカスタマイズオプションを利用すれば、独自要件を満たす配電ユニットの作成が可能です。

詳細 


仕様と独自機能

ラックの電源管理を専門とするエンジニアチームを擁し、お客様の特定のアプリケーションに適したPX4を提供するために、お客様と共に歩みます。


標準オプション

  • 入力電圧100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V, 400V, 415V, 480V, 380V DC
  • 単相および三相
  • 供給電流12Aから100A 入力(ETOモデルで大容量対応可能)
  • 最大54 アウトレット (HDOT Cx と HDOT C13の混在可)
  • NEMA, IEC, その他各種アウトレット形状に対応
  • ゼロU, 1U, 2U, 3U フォームファクタ
  • NEMA, IEC, Clipsal 56シリーズなどの プラグとレセプタクル
  • 各国に応じた安全認証取得(FCC Part 15 A, UL, cULs, IEC 62368, CE, UKCA)
  • アウトレット、インレット、サーキットブレーカーでの計測

カスタム設計オプション

電源のニーズはお客様ごとに異なります。当社のエキスパートが、お客様独自のニーズに適したPX4を見つけるお手伝いをします。

カスタム対応可能

  • PDU の色
  • コードの種類、長さ、位置
  • アウトレット
  • プラグオプション
  • 過電流保護
  • 高kAICまたはヒューズのオプション
  • フォームファクタおよび外形寸法

もっと詳しく知りたいときは?


Raritan—その信頼性は、実証済み。


ラリタンのラックPDUは、世界中のデータセンターで信頼性とインテリジェンスの向上に貢献しています。最も成功しているデータセンターが、なぜラリタンPDUを重要なインフラストラクチャの電源として信頼しているのかを体験してください。

認定安全試験UL Client Test Data Programの参加者です。製品は、UL/IEC 62368規格に準拠しています。

ワールドワイドコンプライアンス規格承認範囲の拡大により、最も厳しい電気規格に準拠したPDUを提供します。

革新性のある意匠特許お客様の複雑な問題を解決し、当社製品を改善しています。

延長保証と標準保証投資効果を最大限に発揮するために、包括的な保証を提供しています。

より詳しく知りたい方はこちら