新開発のiXコントローラー

ハードウェアとインテリジェンスの融合

さらに進化したiXコントローラーは、高性能、信頼性、拡張性、セキュリティ、そして使いやすさを兼ね備えたコントローラープラットフォームです。 Raritan のラック電源管理製品におけるインテリジェンスの中核として、デバイスのコンピューティング機能、ディスプレイ、各種接続ポートを搭載しています。 こうした設計により、ネットワークの信頼性を向上させるとともに、他に類を見ない接続性を実現し、電源監視、環境監視、アクセス制御の各機能をこれまでにないレベルで提供します。 さらに、長期運用を見据えた耐久性の高い設計基板を採用しています。

 

iXの特長

  • 業界標準に求められる高い信頼性
  • 高解像度・自動回転ディスプレイと、直感的に操作できるコントロールボタン
  • 稼働を止めることなく保守や交換が可能なホットスワップ機能
  • 2つのイーサネットポートによりネットワークの冗長性を実現
  • プラグアンドプレイ対応の環境監視、アセット管理、物理アクセス、およびその他の監視・セキュリティ用センサーをサポート(追加アクセサリが必要)
  • 1つのWebベースGUIに他のPDUのアウトレット制御機能を提供するPDU LINK機能
  • ゼロタッチプロビジョニングおよび USBによる一括設定に対応
  • ユーザー設定可能なファームウェア
  • Xerus™ テクノロジープラットフォームを基盤とした高性能な組み込みコンピュート機能と強化されたセキュリティスイート
  • データセンターの運用状況を、場所を問わず可視化・監視できる、集中管理型で相互運用性の高い管理インターフェース

先進的な設計により、運用効率の向上とコスト削減を実現します。 ラック電源や環境データをより多く収集し、DCIM、BMS、その他のインフラ管理/IT運用ツールへ連携することで、インフラおよびITワークフローの管理を支援します。


高度なデータ収集

iXコントローラーは、ラック電源データと外付けの環境センサーの計測値を収集して集約します。iXの強化されたデータ検索バッファとアップグレードされたデータストレージ容量により、これまで以上に多くのデータを収集できます。中性線電圧、全高調波歪み、電圧ディップおよびスウェルを含む、高度なラックベースの電源品質測定をWeb GUIで直接取得し、収集した測定値をDCIM、BMS、またはインフラストラクチャやITワークフローを管理するその他のツールに配信して、ラック電源の品質をリアルタイムで監視します。

SNMP、MODBUS、Redfish® APIを含むオープンなRESTベースのJSON APIなど、Xerusベースのエンタープライズネットワーク標準プロトコルを使用することで、複数の監視システムの使用をシームレスに削減し、どこにいてもデータセンターの運用状況を監視・可視化できます。


柔軟な接続性と比類のない冗長性

iXコントローラーの高度なインテリジェンスにより、ネットワークへの安全な接続と冗長性を実現し、ラックの電源状況をきめ細かく把握することができます。iXコントローラーのカスケード接続はネットワークスイッチのポート数の使用を削減する事に貢献し、UTPケーブルによるコントローラー電源のバックアップ機能はデバイスの接続性の維持に寄与します。


シームレスなスケーリングと計測

iXコントローラーは、ラック電源のデータ収集だけでなく、環境モニタリング、資産管理、物理アクセス制御システムのハードウェア機能を1つのデバイスで提供します。このため、ラック周辺の各種設定・設置が簡素化され、運用開始後に構成を拡張したり、複数の異なるシステムを用意することなく1つの管理コントローラーのみで運用することができます。


使いやすく、計測が簡単

直感的なデザインを持つiXコントローラーは、ローカルディスプレイと複数の接続ポートをラック内のアクセスしやすい場所に提供します。ディスプレイは自動フリップ式で、向きに関係なく、適切なコンポーネントを適切な場所に配置します。

コントローラーが提供する機能は製品やモデルによって異なります。

  1. コントロールボタンは、LCDのメニューオプションをローカルにナビゲートします。
  2. マルチカラーLCDは、電力使用量、コンセントの状態、重要なアラートなどの情報を含む、見やすい画面を提供します。
  3. リセットは、電源を遮断したり、コンセントのステータスに影響を与えることなく、デバイスのファームウェアを再起動するのに使用します。
  4. デュアルネットワーク10/100/1000イーサネットポートにより、ネットワークインフラへの接続が可能です。ブリッジングモードを使用して、1つのイーサネットポートに32台のPDUを物理的にカスケード接続またはデイジーチェーン接続したり、ポート転送を使用してIPアドレスを節約することができます。デバイスをより効率的に管理および制御するには、リンク機能を使用して最大8台のPDUを論理接続します。
  1. デュアルUSB-Aポートにより、モバイルインターフェースへの同時接続、迅速な設定、ファームウェアの一括更新、シリアルコンソールアクセスが可能です。
  2. USB-BポートはUSB‑to‑Serialによる CLI 通信、ネットワーク接続を共有するための デバイスのカスケード接続、および Android モバイルデバイス との接続のいずれかをサポートします。
  3. PDUリンクポートにより、2台のPDUを物理的にリンクすることができます。プライマリーユニットの電源が切れても、両方のユニットのメインコントローラーに冗長電源が確保されます。
  4. センサーポートは、Legrand® SmartSensors™、SmartLock™システム、および資産管理センサーのプラグアンドプレイ導入をサポートします。

 

 

iX7、iX9、iX12 コントローラーの詳細な技術仕様はこちらをご覧ください。

 

 


 

もっと詳しく知りたいときは?

PDUを探す

PX4の最新情報をご覧いただけます。

詳細はこちら

お問い合わせ

製品に関するあらゆる
ご質問を承ります。

お問い合わせ